Wie kann ich die ZED X Kameras auf NVIDIA® Jetson™ Entwicklungskits installieren?

Last updated: October 23, 2026

Um die GMSL2-Kameras (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One Sund ZED X One 4K) mit einem NVIDIA® Jetson™ -Entwicklungskit zu verwenden, müssen Sie eine ZED Link GMSL2 Capture-Karteinstallieren, die die GMSL2-Konnektivität bereitstellt, sowie den ZED X Driver. GMSL2-Kameras sind nicht mit USB kompatibel.

Um die Capture-Karte mit dem Jetson™ -Carrier-Board zu verbinden, benötigen Sie je nach Karte und Entwicklungskit möglicherweise Flachbandkabel und eine externe Stromquelle.

Capture-Karte auswählen

Capture-Karte

Kameras

Kompatible Entwicklungskits

ZED Link Mono

1

Jetson Orin Nano / Orin NX

ZED Link Duo

bis zu 4

Jetson Orin Nano / Orin NX, Jetson AGX Orin

ZED Link Quad

bis zu 8

Jetson AGX Orin

Einrichtungsschritte

  1. Installieren Sie die ZED Link Capture-Karte auf dem Jetson-Entwicklungskit und installieren Sie den ZED X Driver gemäß der Einrichtungsanleitung Ihrer Capture-Karte und Ihres Entwicklungskits (siehe die nachstehende Liste).

  2. Installieren Sie das ZED SDK für Ihre JetPack- / Jetson-Linux-Version von der Downloadseite des ZED SDK. Um Ihre Version zu überprüfen, siehe Welche Version des Betriebssystems läuft auf meiner ZED Box oder meinem eingebetteten NVIDIA-Jetson-PC?

  3. Beginnen Sie mit Ihrer Kamera anhand ihrer Dokumentation: ZED X Familie oder ZED X One.

Einrichtungsanleitungen

Wenn bei der Einrichtung ein Problem auftritt, kontaktieren Sie uns unter support@stereolabs.com.

Andere Optionen