Welche IP-Schutzart haben die ZED 2i und ZED X, und was bedeutet sie?

Last updated: October 22, 2026

Mehrere ZED-Kameras verfügen über eine IP-Schutzart (Ingress Protection), die ihre Beständigkeit gegen Staub und Wasser bescheinigt:

Kamera

IP-Schutzart

Bedeutung

ZED 2i

IP66

Staubdicht; geschützt gegen starke Wasserstrahlen (z. B. starken Regen, Gewitter)

ZED X, ZED X Mini

IP67

Staubdicht; geschützt gegen zeitweiliges Eintauchen bis zu 1 m für 30 Minuten

ZED X One S Wide

IP69K

Staubdicht; geschützt gegen Wasserstrahlen aus kurzer Entfernung mit hohem Druck und hoher Temperatur (z. B. bei der Reinigung mit Wasserstrahlen)

Die IP-Schutzart der anderen Modelle finden Sie im Datenblatt auf der jeweiligen Produktseite des Stereolabs-Geschäfts.

Was ist eine IP-Schutzart?

IP-Schutzarten sind durch die internationale Norm IEC 60529 (Schutzarten durch Gehäuse, IP-Code) festgelegt, die auch als EN 60529 veröffentlicht wurde. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an (6 = staubdicht, die höchste Stufe); die zweite Ziffer gibt den Schutz gegen Wasser an:

  • 6: starke Wasserstrahlen (Düse mit 12,5 mm Durchmesser, 100 l/min) aus jeder Richtung;

  • 7: zeitweiliges Eintauchen bis zu einer Tiefe von 1 m für 30 Minuten;

  • 8: kontinuierliches Eintauchen über 1 m hinaus unter den vom Hersteller festgelegten Bedingungen;

  • 9K: Wasserstrahlen aus kurzer Entfernung mit hohem Druck (8 bis 10 MPa) und hoher Temperatur (80 °C).

Wie kann ich meine Kamera zusätzlich schützen?

  • IP67 schützt nur vor zeitweiligem Eintauchen; ZED-Kameras sind nicht für den kontinuierlichen Betrieb unter Wasser ausgelegt. Informationen zur Verwendung unter Wasser finden Sie unter Kann ich die ZED-Kamera unter Wasser verwenden?

  • Wenn Sie Ihre Kamera rund um die Uhr im Freien verwenden möchten, empfehlen wir die Installation einer Abdeckung, die die Menge an direktem Wasser begrenzt, das über längere Zeit auf das Gehäuse trifft.

  • Die IP-Schutzart ist nur garantiert, wenn das Kabel korrekt angeschlossen und der Stecker vollständig festgezogen ist.