Wie kann ich meine Kamera wiederherstellen, ohne sie auszustecken?

Last updated: October 23, 2026

Hinweis: Die folgenden Tipps gelten nicht für die Kameramodelle ZED und ZED Mini.

ZED 2 und ZED 2i

Wenn Ihre ZED 2- oder ZED 2i-Kamera im Status „nicht gültig“ feststeckt und Sie sie nicht mehr öffnen können, können Sie ihre Funktionen wiederherstellen, ohne sie aus- und wieder einzustecken, indem Sie die ZED SDK-Funktion sl::Camera::reboot (C++/Python/C#/C) aufrufen.

Sie können auch die Startoption --reboot des Tools ZED Explorer verwenden.

Linux:

ZED_Explorer --reboot

Windows:

"ZED Explorer.exe" --reboot

Wenn mehrere Kameras mit dem Hostgerät verbunden sind, wird mit dem einfachen Befehl --reboot nur die erste verfügbare Kamera neu gestartet. Um eine bestimmte Kamera neu zu starten, geben Sie deren Seriennummer ein.

--reboot 3*******

ZED X und ZED X Mini

Wenn Sie eine ZED X- oder ZED X Mini-Kamera wiederherstellen möchten, die im Status „nicht gültig“ feststeckt, ohne das NVIDIA® Jetson-Hostgerät neu zu starten, können Sie den Terminalbefehl verwenden 

sudo systemctl restart zed_x_daemon

Hinweis: Das Aus- und Wiedereinstecken einer ZED X-Kamera ist keine gültige Methode, um sie zurückzusetzen und wiederherzustellen.