¿Cuál es la clasificación IP de ZED 2i y ZED X y qué significa?
Last updated: October 22, 2026
Varias cámaras ZED tienen una clasificación IP (Ingress Protection), que certifica su resistencia al polvo y al agua:
Cámara | Clasificación IP | Significado |
|---|---|---|
IP66 | Estanca al polvo; protegida contra chorros de agua potentes (por ejemplo, lluvia intensa, tormentas eléctricas) | |
IP67 | Estanca al polvo; protegida contra inmersión temporal de hasta 1 m durante 30 minutos | |
ZED X One S Wide | IP69K | Estanca al polvo; protegida contra chorros de agua a alta presión y alta temperatura a corta distancia (por ejemplo, limpieza con agua a presión) |
Para conocer la clasificación IP de los demás modelos, consulte la hoja de datos disponible en la página de cada producto de la Tienda de Stereolabs.
¿Qué es una clasificación IP?
Las clasificaciones IP están definidas por la norma internacional IEC 60529 (Grados de protección proporcionados por las envolventes, código IP), también publicada como EN 60529. El primer dígito indica la protección contra partículas sólidas (6 = estanca al polvo, el nivel más alto); el segundo dígito indica la protección contra el agua:
6: chorros de agua potentes (boquilla de 12,5 mm, 100 l/min) desde cualquier dirección;
7: inmersión temporal, hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos;
8: inmersión continua a más de 1 m, bajo las condiciones especificadas por el fabricante;
9K: chorros de agua a alta presión (de 8 a 10 MPa) y alta temperatura (80 °C) a corta distancia.
¿Cómo puedo proteger aún más mi cámara?
IP67 protege únicamente contra la inmersión temporal; las cámaras ZED no están diseñadas para funcionar continuamente bajo el agua. Para uso subacuático, consulte ¿Puedo utilizar la cámara ZED bajo el agua?
Si planea utilizar su cámara en exteriores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, recomendamos instalar una cubierta superior que limite la cantidad de agua directa que alcanza la carcasa durante períodos prolongados.
La clasificación IP está garantizada únicamente cuando el cable está conectado correctamente y su conector está completamente apretado.