¿Cómo puedo obtener el número de serie de mi cámara?
Last updated: August 13, 2026
El número de serie de la cámara está disponible en una etiqueta impresa debajo de la caja.
Puede recuperar los números de serie de todas las cámaras conectadas a un dispositivo host utilizando la opción de lanzamiento --all de la herramienta ZED Explorer.
Linux:
ZED_Explorer --allWindows:
"ZED Explorer.exe" --allUn ejemplo de dos cámaras conectadas a un PC con Ubuntu:
$ ZED_Explorer --all
## Cam 0 ##
Model : "ZED 2i"
S/N : 3*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video2
ID : 0
Type : "USB"
********************
## Cam 1 ##
Model : "ZED 2"
S/N : 2*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video4
ID : 1
Type : "USB"
********************