Configuración de tu equipo estéreo con dos cámaras ZED X Uno

Last updated: October 23, 2026

Las cámaras monoculares de la familia ZED X One (ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K, y ZED X One Core) permiten crear sistemas estéreo configurables con líneas base personalizadas, la distancia entre los centros ópticos de las dos cámaras.

Soporte de cámara doble para ZED X One

Opciones de lentes

Lente

Distancia focal

Apertura

Campo de visión (H x V x D)

Disponible en

Gran angular

2.2 mm

f/2.2

110° x 80° x 120°

ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One Core

Estrecho

4.6 mm

f/2.0

73° x 45° x 87°

ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One Core

Ojo de pez

1.38 mm

f/2.0

204° x 137° x 218°

ZED X One S, ZED X One Core

Gran angular (4K)

3.1 mm

f/2.0

110° x 72° x 119°

ZED X One 4K

Las lentes gran angular, estrecha y 4K siguen un modelo de proyección estenopeica (rectilínea). La ojo de pez sigue un modelo de proyección de ojo de pez (f-theta), con un campo de visión superior a 180°: para calcular la profundidad, las imágenes de ojo de pez se rectifican a imágenes estenopeicas con un campo de visión menor. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la distancia focal y el campo de visión de la cámara?

Cómo calcular la línea base

El valor de la línea base depende de los requisitos finales y de la óptica de las dos cámaras.

En el siguiente esquema, la línea base se identifica mediante B, el rango de profundidad mínimo es h, y α es el campo de visión de las cámaras para las imágenes rectificadas.

Campo de visión, línea base y profundidad mínima del sistema estéreo

Para un valor de profundidad mínima fijo h, puede calcular la línea base requerida B de la siguiente manera:

B = 2 * h * tan(α/2)

A la inversa, si fija la línea base B, el valor de profundidad mínima correspondiente h es:

h = B / (2 * tan(α/2))

Para obtener una profundidad mínima que permita un mapa de profundidad utilizable, aplique un factor de 6 a h. Esto garantiza que los campos de visión de las dos cámaras tengan un área de solapamiento suficientemente grande:

h' = 6 * h ; B' = B / 6

La profundidad máxima (en metros) se puede calcular con la fórmula:

max_depth = (B / 2) * (F / sens_w) * res_W

donde:

  • B es la línea base en metros;

  • F es la distancia focal de la lente en metros (2.2 mm para la lente gran angular y 4.6 mm para la lente estrecha de ZED X One GS, ZED X One S y ZED X One Core; 3.1 mm para ZED X One 4K);

  • sens_w es el ancho del sensor CMOS en metros (5.8 mm para el sensor de obturador global, 7.7 mm para el sensor 4K);

  • res_W es el ancho de la imagen en píxeles (puede usar 1280 como una buena aproximación).

Para la lente de ojo de pez , use α y la distancia focal equivalente de las imágenes rectificadas en lugar de los valores nominales: con un campo de visión horizontal rectificado de 120°, α = 120° y F / sens_w = 1 / (2 * tan(60°)) ≈ 0.29.

¿Cómo elegir el sensor adecuado?

El sensor de obturador global (ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One Core) es el más adecuado para objetos que se mueven rápidamente, una cámara en movimiento rápido y aplicaciones que requieren una reproducción precisa del movimiento.

El sensor de obturador giratorio 4K (ZED X One 4K) es el más adecuado para entornos con poca luz e imágenes HDR de alta resolución.

¿Cómo elegir la lente?

El campo de visión de las lentes afecta directamente al rendimiento del sistema, por lo que debe elegirlo según los requisitos de su aplicación:

  • Las lentes estrechas

  • proporcionan mayor detalle y son adecuadas para la detección a larga distancia. Las lentes

  • gran angular son las más adecuadas para aplicaciones que requieren una cobertura más amplia.

Comparación del campo de visión estrecho y gran angular

¿Cómo elegir la línea base?

La línea base del sistema estéreo depende de la percepción de profundidad requerida. Una línea base mayor mejora la resolución de profundidad, pero aumenta la distancia mínima para una estimación precisa de la profundidad. Las siguientes tablas proporcionan una estimación de la precisión de profundidad a diferentes distancias, en función de la línea base y de la opción de lente.

Cómo leer las tablas:

  • los valores normales están en la zona recomendada (error de profundidad inferior al 5 % de la distancia);

  • los valores en cursiva están disponibles, pero el error de profundidad es igual o superior al 5 % de la distancia;

  • «–» significa que la profundidad no está disponible para esa combinación de línea base y distancia.

ZED X One GS, ZED X One S y ZED X One Core con lente gran angular (2.2 mm)

Línea base \ Distancia

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

<1mm

1mm

4mm

8mm

15mm

34mm

6cm

14cm

24cm

38cm

74cm

–

–

–

–

–

–

–

7cm

–

1mm

2mm

4mm

6mm

14mm

3cm

6cm

10cm

16cm

32cm

64cm

–

–

–

–

–

–

15cm

–

–

1mm

2mm

3mm

7mm

1cm

3cm

5cm

8cm

15cm

30cm

1.20m

1.88m

–

–

–

–

25cm

–

–

–

1mm

2mm

4mm

1cm

2cm

3cm

5cm

9cm

18cm

72cm

1.13m

4.51m

–

–

–

50cm

–

–

–

–

–

2mm

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

9cm

36cm

56cm

2.25m

9.02m

–

–

75cm

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

3cm

6cm

24cm

38cm

1.50m

6.01m

–

–

1m

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

5cm

18cm

28cm

1.13m

4.50m

18.04m

–

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

12cm

19cm

75cm

3.00m

12.01m

27.05m

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

1cm

2cm

9cm

14cm

56cm

2.25m

9.00m

20.27m

ZED X Uno GS, ZED X Uno S y ZED X Uno Core con lente estrecha (4.6 mm)

Distancia de base \ Distancia

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

–

1mm

2mm

5mm

9mm

20mm

3cm

8cm

14cm

22cm

43cm

87cm

–

–

–

–

–

–

7cm

–

<1mm

1mm

2mm

4mm

8mm

1cm

3cm

6cm

9cm

18cm

37cm

1.49m

2.33m

–

–

–

–

15cm

–

–

–

1mm

2mm

4mm

1cm

2cm

3cm

4cm

9cm

17cm

69cm

1.09m

4.35m

–

–

–

25cm

–

–

–

–

1mm

2mm

<1cm

1cm

2cm

3cm

5cm

10cm

42cm

65cm

2.61m

10.45m

–

–

50cm

–

–

–

–

–

–

<1cm

<1cm

1cm

1cm

3cm

5cm

21cm

33cm

1.30m

5.21m

20.90m

–

75cm

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

3cm

14cm

22cm

87cm

3.47m

13.91m

31.35m

1m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

10cm

16cm

65cm

2.61m

10.43m

23.48m

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

2cm

7cm

11cm

43cm

1.74m

6.95m

15.64m

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

5cm

8cm

33cm

1.30m

5.21m

11.73m

ZED X Uno S y ZED X Uno Core con lente ojo de pez (1.38 mm), rectificados a un campo de visión horizontal de 120°

Distancia de base

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

<1mm

2mm

5mm

11mm

20mm

45mm

8cm

18cm

32cm

50cm

–

–

–

–

–

–

–

–

7cm

–

1mm

2mm

5mm

9mm

19mm

3cm

8cm

14cm

21cm

42cm

86cm

–

–

–

–

–

–

15cm

–

<1mm

1mm

2mm

4mm

9mm

2cm

4cm

6cm

10cm

20cm

40cm

1.60m

2.50m

–

–

–

–

25cm

–

–

1mm

1mm

2mm

5mm

1cm

2cm

4cm

6cm

12cm

24cm

96cm

1.50m

–

–

–

–

50cm

–

–

–

–

1mm

3mm

<1cm

1cm

2cm

3cm

6cm

12cm

48cm

75cm

3.00m

–

–

–

75cm

–

–

–

–

–

2mm

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

8cm

32cm

50cm

2.00m

7.99m

–

–

1m

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

1cm

3cm

6cm

24cm

37cm

1.50m

5.99m

–

–

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

16cm

25cm

1.00m

3.99m

15.97m

–

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

12cm

19cm

75cm

3.00m

11.98m

26.96m

Los valores de ojo de pez son una estimación teórica para imágenes rectificadas a un campo de visión horizontal de 120°; un campo de visión rectificado más amplio reduce la profundidad mínima, pero también la precisión de profundidad y el alcance máximo.

ZED X Uno 4K con lente gran angular (3.1 mm)

Línea base \ Distancia

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

<1mm

1mm

4mm

8mm

14mm

32mm

6cm

13cm

23cm

36cm

70cm

–

–

–

–

–

–

–

7cm

–

1mm

2mm

3mm

6mm

14mm

2cm

5cm

10cm

15cm

30cm

61cm

–

–

–

–

–

–

15cm

–

–

1mm

2mm

3mm

6mm

1cm

3cm

5cm

7cm

14cm

28cm

1.14m

1.78m

–

–

–

–

25cm

–

–

–

1mm

2mm

4mm

1cm

2cm

3cm

4cm

8cm

17cm

68cm

1.07m

4.28m

–

–

–

50cm

–

–

–

–

–

2mm

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

9cm

34cm

53cm

2.14m

8.55m

–

–

75cm

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

1cm

3cm

6cm

23cm

36cm

1.42m

5.70m

22.84m

–

1m

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

17cm

27cm

1.07m

4.27m

17.11m

38.58m

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

11cm

18cm

71cm

2.85m

11.39m

25.66m

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

1cm

2cm

9cm

13cm

53cm

2.13m

8.54m

19.23m

Accesorios

En la tienda de Stereolabs, puedes encontrar el Soporte de cámara dual para ZED X Uno, una barra de aluminio para crear equipos estéreo precisos con dos cámaras ZED X Uno GS o ZED X Uno 4K, con una línea base personalizable de 52 mm a 222 mm. Para la ZED X Uno S, consulta el Soporte de cámara para ZED X Uno S.

Soporte de cámara dual para ZED X Uno, vista superiorSoporte de cámara dual para ZED X Uno

Calibración

Un equipo estéreo personalizado debe calibrarse antes de poder utilizarse con ZED SDK. Consulte la Visión estéreo con cámara dual documentación para ZED X Uno GS, S y 4K, y la Visión estéreo con cámara dual de ZED X Uno Core documentación para ZED X Uno Core.