¿Hay muestras de video de cámaras ZED que pueda probar antes de comprar?

Last updated: October 23, 2026

Sí. El ZED SDK puede grabar conjuntos de datos de vídeo con compresión H.264, H.265 o sin pérdidas, en el formato SVO , que almacena el vídeo junto con metadatos como marcas de tiempo y datos de los sensores.

Al abrir un archivo SVO, el ZED SDK se comporta como si hubiera una cámara conectada y estuviera disponible una transmisión en directo: todos los módulos del ZED SDK funcionan igual que con una cámara en directo (profundidad, Seguimiento Posicional, Mapeo Espacial, Detección de objetos y mucho más). Para obtener más información sobre la reproducción de SVO, consulte la Documentación de grabación.

Puede abrir archivos SVO con las herramientas del ZED SDK (por ejemplo, ZED Explorer y ZED Depth Viewer) sin una cámara conectada; el ZED SDK requiere una GPU de NVIDIA® .

Archivos SVO de demostración

Nota: estos archivos de ejemplo se grabaron con el ZED de primera generación y con el ZED 2.

Mallas de ejemplo generadas con Mapeo Espacial

Las siguientes mallas se generaron con el módulo de Mapeo Espacial :

Probar una cámara antes de su implementación

Para evaluar una cámara en su propia aplicación, puede aprovechar la política de devolución de 30 días de la Tienda de Stereolabs; consulte ¿Stereolabs proporciona unidades de muestra o de prueba?

Para cualquier pregunta, escriba a support@stereolabs.com.