Puis-je utiliser des caméras GMSL2 avec des cartes porteuses et des kits de développement Seeed Studio ?
Last updated: October 27, 2026
Prise en charge native
Les caméras GMSL2 de Stereolabs (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One Set ZED X One 4K) nécessitent le pilote ZED X pour fonctionner avec une plateforme NVIDIA® Jetson™ . Le pilote comprend les modules du noyau et la superposition de l’arborescence des périphériques qui décrivent la façon dont les désérialiseurs GMSL2 sont câblés aux interfaces CSI/MIPI du Jetson™ , et cette configuration est spécifique à chaque carte porteuse.
Les cartes porteuses et kits de développement de Seeed Studio (par exemple la série reComputer, comme le reComputer Mini J501) sont des cartes porteuses tierces et ne sont pas prises en charge nativement par le pilote ZED X. La liste des plateformes prises en charge nativement par Stereolabs est disponible sur la page des pilotes ZED X.
Pilotes fournis par Seeed Studio
Certains packages du pilote ZED X pour les cartes Seeed Studio sont conçus et distribués par Seeed Studio elle-même, par exemple via le wiki de Seeed Studio. Ces packages, y compris leurs superpositions de l’arborescence des périphériques, sont gérés par Seeed Studio.
Si vous rencontrez des problèmes avec les caméras GMSL2 sur une carte Seeed Studio, notamment :
caméras répertoriées par le ZED SDK comme
AVAILABLEmais ne parvenant pas à s’ouvrir avecCAMERA NOT DETECTED;caméras correctement détectées par le pilote, mais ne transmettant aucune image ;
délais d’expiration de la capture sur certains ports GMSL2 ;
veuillez contacter directement l’ équipe d’assistance de Seeed Studio en indiquant le modèle de votre carte, la version de Jetson™ Linux (L4T), la version du package du pilote et la version du ZED SDK, afin qu’elle puisse fournir un package de pilote compatible et à jour.
Accès au code source du pilote ZED X
Si vous souhaitez compiler et adapter vous-même le pilote ZED X pour une carte porteuse tierce, le code source du pilote est hébergé dans un dépôt privé. L’accès peut être accordé après la signature d’un accord de confidentialité réciproque avec Stereolabs ; veuillez écrire à support@stereolabs.com pour commencer la procédure.
Alternatives prises en charge nativement
Pour une configuration GMSL2 prête à l’emploi avec le pilote ZED X et le ZED SDK entièrement pris en charge par Stereolabs, vous pouvez utiliser :
la série ZED Box 2 et les autres PC embarqués de Stereolabs, avec le ZED SDK préinstallé ;
la carte porteuse Mini, pour l’intégration dans des robots et des machines où l’espace et le coût sont des facteurs critiques ;
les cartes d’acquisition ZED Link sur les kits de développement NVIDIA® Jetson™ pris en charge par le pilote ZED X.
Résumé
Plateforme | Prise en charge du pilote ZED X | Qui contacter |
|---|---|---|
Cartes porteuses et kits de développement Seeed Studio | Non natif ; packages de pilotes fournis par Seeed Studio | Assistance Seeed Studio |
Compilation d’un pilote personnalisé pour une carte tierce | Code source disponible sous accord de confidentialité réciproque | |
ZED Box de Stereolabs, carte porteuse Mini, ZED Link sur les kits de développement Jetson™ pris en charge | Natif |
Pour toute question concernant la meilleure configuration pour votre application, écrivez à support@stereolabs.com.