Quel est l’indice de protection IP des ZED 2i et ZED X, et que signifie-t-il ?
Last updated: October 22, 2026
Plusieurs caméras ZED disposent d’un indice IP (Ingress Protection), certifiant leur résistance à la poussière et à l’eau :
Caméra | Indice IP | Signification |
|---|---|---|
IP66 | Étanche à la poussière ; protégée contre les jets d’eau puissants (par ex. fortes pluies, orages) | |
IP67 | Étanche à la poussière ; protégée contre une immersion temporaire jusqu’à 1 m pendant 30 minutes | |
ZED X One S Wide | IP69K | Étanche à la poussière ; protégée contre les jets d’eau à haute pression et haute température à courte distance (par ex. nettoyage au jet) |
Pour connaître l’indice IP des autres modèles, veuillez consulter la fiche technique disponible sur la page produit correspondante du Magasin StereoLabs.
Qu’est-ce qu’un indice IP ?
Les indices IP sont définis par la norme internationale IEC 60529 (Degrés de protection procurés par les enveloppes, Code IP), également publiée sous le nom EN 60529. Le premier chiffre indique la protection contre les particules solides (6 = étanche à la poussière, le niveau le plus élevé) ; le second chiffre indique la protection contre l’eau :
6 : jets d’eau puissants (buse de 12,5 mm, 100 l/min) provenant de toutes les directions ;
7 : immersion temporaire, jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes ;
8 : immersion continue au-delà de 1 m, dans les conditions spécifiées par le fabricant ;
9K : jets d’eau à haute pression (8 à 10 MPa) et haute température (80 °C) à courte distance.
Comment protéger davantage ma caméra ?
IP67 protège uniquement contre une immersion temporaire ; les caméras ZED ne sont pas conçues pour fonctionner en continu sous l’eau. Pour une utilisation sous-marine, consultez Puis-je utiliser la caméra ZED sous l’eau ?
Si vous prévoyez d’utiliser votre caméra à l’extérieur 24 h/24 et 7 j/7, nous vous suggérons d’installer un capot supérieur qui limite la quantité d’eau directe atteignant le boîtier pendant des périodes prolongées.
L’indice IP est garanti uniquement lorsque le câble est correctement connecté et que son connecteur est complètement serré.