Comment puis-je obtenir le numéro de série de ma caméra ?
Last updated: August 13, 2026
Le numéro de série de la caméra est disponible sur une étiquette imprimée sous le boîtier.
Vous pouvez récupérer les numéros de série de toutes les caméras connectées à un appareil hôte en utilisant l’option de lancement --all de l’outil ZED Explorer.
Linux :
ZED_Explorer --allWindows :
"ZED Explorer.exe" --allVoici un exemple de deux caméras connectées à un PC Ubuntu :
$ ZED_Explorer --all
## Cam 0 ##
Model : "ZED 2i"
S/N : 3*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video2
ID : 0
Type : "USB"
********************
## Cam 1 ##
Model : "ZED 2"
S/N : 2*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video4
ID : 1
Type : "USB"
********************