Configuration de votre rig stéréo avec deux caméras ZED X One

Last updated: October 23, 2026

Les caméras monoculaires de la famille ZED X One (ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K, et ZED X One Core) permettent de créer des configurations stéréo configurables avec des bases personnalisées, c'est-à-dire la distance entre les centres optiques des deux caméras.

Support pour deux caméras pour ZED X One

Options d'objectif

Objectif

Distance focale

Ouverture

Champ de vision (H x V x D)

Disponible sur

Grand-angle

2.2 mm

f/2.2

110° x 80° x 120°

ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One Core

Téléobjectif

4.6 mm

f/2.0

73° x 45° x 87°

ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One Core

Fisheye

1.38 mm

f/2.0

204° x 137° x 218°

ZED X One S, ZED X One Core

Grand-angle (4K)

3.1 mm

f/2.0

110° x 72° x 119°

ZED X One 4K

Les objectifs grand-angle, téléobjectif et 4K suivent un modèle de projection sténopé (rectilinéaire). L'objectif fisheye suit un modèle de projection fisheye (f-thêta), avec un champ de vision supérieur à 180° : pour calculer la profondeur, les images fisheye sont rectifiées en images sténopé présentant un champ de vision plus réduit. Pour plus de détails, consultez Quelle est la distance focale et le champ de vision de la caméra ?

Comment calculer la base

La valeur de la base dépend des exigences finales et de l'optique des deux caméras.

Dans le schéma suivant, la base est identifiée par B, la plage de profondeur minimale est h, et α est le champ de vision des caméras pour les images rectifiées.

Champ de vision, base et profondeur minimale du système stéréo

Pour une valeur de profondeur minimale fixe h, vous pouvez calculer la base requise B comme suit :

B = 2 * h * tan(α/2)

Inversement, si vous fixez la base B, la valeur de profondeur minimale correspondante h est :

h = B / (2 * tan(α/2))

Pour obtenir une profondeur minimale permettant d'utiliser une carte de profondeur, appliquez un facteur de 6 à h. Cela garantit que les champs de vision des deux caméras disposent d'une zone de chevauchement suffisamment grande :

h' = 6 * h ; B' = B / 6

La profondeur maximale (en mètres) peut être calculée avec la formule :

max_depth = (B / 2) * (F / sens_w) * res_W

où :

  • B est la base en mètres ;

  • F est la distance focale de l'objectif en mètres (2.2 mm pour l'objectif grand-angle et 4.6 mm pour l'objectif téléobjectif des ZED X One GS, ZED X One S et ZED X One Core ; 3.1 mm pour la ZED X One 4K) ;

  • sens_w est la largeur du capteur CMOS en mètres (5.8 mm pour le capteur à obturateur global, 7.7 mm pour le capteur 4K) ;

  • res_W est la largeur de l'image en pixels (vous pouvez utiliser 1280 comme bonne approximation).

Pour l'objectif fisheye , utilisez α et la distance focale équivalente des images rectifiées au lieu des valeurs nominales : avec un champ de vision horizontal rectifié de 120°, α = 120° et F / sens_w = 1 / (2 * tan(60°)) ≈ 0.29.

Comment choisir le bon capteur ?

Le capteur à obturateur global (ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One Core) est idéal pour les objets en mouvement rapide ou une caméra en mouvement rapide, ainsi que pour les applications nécessitant une reproduction précise des mouvements.

Le capteur rolling shutter 4K (ZED X One 4K) est idéal pour les environnements faiblement éclairés et les images HDR haute résolution.

Comment choisir l'objectif ?

Le champ de vision des objectifs a un impact direct sur les performances du système. Choisissez-le donc en fonction des exigences de votre application :

  • Téléobjectif Les objectifs téléobjectifs offrent davantage de détails et sont adaptés à la détection à longue portée.

  • Grand-angle Les objectifs grand-angle sont idéaux pour les applications nécessitant une couverture plus large.

  • Fisheye Les objectifs fisheye (ZED X One S et ZED X One Core) offrent une perception maximale de l'environnement, avec un champ de vision supérieur à 180°, pour la perception à courte portée et la surveillance de vastes zones. Ce champ de vision étendu s'accompagne d'une forte distorsion de l'image et d'une résolution angulaire moindre, ce qui réduit les détails et la précision de la profondeur à longue portée par rapport aux objectifs grand-angle et téléobjectif.

Comparaison des champs de vision téléobjectif et grand-angle

Comment choisir la base ?

La base du système stéréo dépend de la perception de profondeur requise. Une base plus grande améliore la résolution en profondeur, mais augmente la distance minimale pour une estimation précise de la profondeur. Les tableaux suivants fournissent une estimation de la précision de la profondeur à différentes distances, en fonction de la base et de l'option d'objectif.

Comment lire les tableaux :

  • les valeurs normales se trouvent dans la zone recommandée (erreur de profondeur inférieure à 5 % de la distance) ;

  • les valeurs en italique sont disponibles, mais l'erreur de profondeur est supérieure ou égale à 5 % de la distance ;

  • « – » signifie que la profondeur n'est pas disponible pour cette combinaison de base et de distance.

ZED X One GS, ZED X One S et ZED X One Core avec objectif grand-angle (2.2 mm)

Base \ Distance

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

<1mm

1mm

4mm

8mm

15mm

34mm

6cm

14cm

24cm

38cm

74cm

–

–

–

–

–

–

–

7cm

–

1mm

2mm

4mm

6mm

14mm

3cm

6cm

10cm

16cm

32cm

64cm

–

–

–

–

–

–

15cm

–

–

1mm

2mm

3mm

7mm

1cm

3cm

5cm

8cm

15cm

30cm

1.20m

1.88m

–

–

–

–

25cm

–

–

–

1mm

2mm

4mm

1cm

2cm

3cm

5cm

9cm

18cm

72cm

1.13m

4.51m

–

–

–

50cm

–

–

–

–

–

2mm

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

9cm

36cm

56cm

2.25m

9.02m

–

–

75cm

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

3cm

6cm

24cm

38cm

1.50m

6.01m

–

–

1m

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

5cm

18cm

28cm

1.13m

4.50m

18.04m

–

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

12cm

19cm

75cm

3.00m

12.01m

27.05m

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

1cm

2cm

9cm

14cm

56cm

2.25m

9.00m

20.27m

ZED X One GS, ZED X One S et ZED X One Core avec objectif étroit (4,6 mm)

Distance \ de base

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

–

1mm

2mm

5mm

9mm

20mm

3cm

8cm

14cm

22cm

43cm

87cm

–

–

–

–

–

–

7cm

–

<1mm

1mm

2mm

4mm

8mm

1cm

3cm

6cm

9cm

18cm

37cm

1.49m

2.33m

–

–

–

–

15cm

–

–

–

1mm

2mm

4mm

1cm

2cm

3cm

4cm

9cm

17cm

69cm

1.09m

4.35m

–

–

–

25cm

–

–

–

–

1mm

2mm

<1cm

1cm

2cm

3cm

5cm

10cm

42cm

65cm

2.61m

10.45m

–

–

50cm

–

–

–

–

–

–

<1cm

<1cm

1cm

1cm

3cm

5cm

21cm

33cm

1.30m

5.21m

20.90m

–

75cm

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

3cm

14cm

22cm

87cm

3.47m

13.91m

31.35m

1m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

10cm

16cm

65cm

2.61m

10.43m

23.48m

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

2cm

7cm

11cm

43cm

1.74m

6.95m

15.64m

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

5cm

8cm

33cm

1.30m

5.21m

11.73m

ZED X One S et ZED X One Core avec objectif fisheye (1,38 mm), rectifiés pour un champ de vision horizontal de 120°

Base \ Distance

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

<1mm

2mm

5mm

11mm

20mm

45mm

8cm

18cm

32cm

50cm

–

–

–

–

–

–

–

–

7cm

–

1mm

2mm

5mm

9mm

19mm

3cm

8cm

14cm

21cm

42cm

86cm

–

–

–

–

–

–

15cm

–

<1mm

1mm

2mm

4mm

9mm

2cm

4cm

6cm

10cm

20cm

40cm

1.60m

2.50m

–

–

–

–

25cm

–

–

1mm

1mm

2mm

5mm

1cm

2cm

4cm

6cm

12cm

24cm

96cm

1.50m

–

–

–

–

50cm

–

–

–

–

1mm

3mm

<1cm

1cm

2cm

3cm

6cm

12cm

48cm

75cm

3.00m

–

–

–

75cm

–

–

–

–

–

2mm

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

8cm

32cm

50cm

2.00m

7.99m

–

–

1m

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

1cm

3cm

6cm

24cm

37cm

1.50m

5.99m

–

–

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

16cm

25cm

1.00m

3.99m

15.97m

–

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

12cm

19cm

75cm

3.00m

11.98m

26.96m

Les valeurs fisheye sont une estimation théorique pour des images rectifiées avec un champ de vision horizontal de 120° ; un champ de vision rectifié plus large réduit la profondeur minimale, mais également la précision de profondeur et la portée maximale.

ZED X One 4K avec objectif grand angle (3,1 mm)

Base \ Distance

10cm

30cm

50cm

75cm

1m

1.5m

2m

3m

4m

5m

7m

10m

20m

25m

50m

100m

200m

300m

3cm

<1mm

1mm

4mm

8mm

14mm

32mm

6cm

13cm

23cm

36cm

70cm

–

–

–

–

–

–

–

7cm

–

1mm

2mm

3mm

6mm

14mm

2cm

5cm

10cm

15cm

30cm

61cm

–

–

–

–

–

–

15cm

–

–

1mm

2mm

3mm

6mm

1cm

3cm

5cm

7cm

14cm

28cm

1.14m

1.78m

–

–

–

–

25cm

–

–

–

1mm

2mm

4mm

1cm

2cm

3cm

4cm

8cm

17cm

68cm

1.07m

4.28m

–

–

–

50cm

–

–

–

–

–

2mm

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

9cm

34cm

53cm

2.14m

8.55m

–

–

75cm

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

1cm

3cm

6cm

23cm

36cm

1.42m

5.70m

22.84m

–

1m

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

2cm

4cm

17cm

27cm

1.07m

4.27m

17.11m

38.58m

1.5m

–

–

–

–

–

–

–

–

<1cm

1cm

1cm

3cm

11cm

18cm

71cm

2.85m

11.39m

25.66m

2m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1cm

1cm

2cm

9cm

13cm

53cm

2.13m

8.54m

19.23m

Accessoires

Dans le Magasin StereoLabs, vous trouverez le Support double caméra pour ZED X One, une barre en aluminium permettant de créer des configurations stéréo précises avec deux caméras ZED X One GS ou ZED X One 4K, avec une base personnalisable de 52 mm à 222 mm. Pour la ZED X One S, consultez le Support caméra pour ZED X One S.

Support de caméra double pour ZED X One, vue du dessusSupport de caméra double pour ZED X One

Étalonnage

Un système stéréo personnalisé doit être étalonné avant de pouvoir être utilisé avec le ZED SDK. Consultez la Documentation sur la vision stéréo à deux caméras pour les modèles ZED X One GS, S et 4K, ainsi que la Documentation sur la vision stéréo à deux caméras du ZED X One Core pour le ZED X One Core.