Pourquoi y a-t-il une différence dans les paramètres de la caméra entre l’API ZED SDK et l’outil ZED Explorer ?
Last updated: October 23, 2026
L’outil ZED Explorer affiche le flux de couleurs brut de la caméra, sans rectifier les images pour corriger les distorsions causées par l’optique. Les paramètres de la caméra dans l’onglet « Calibration » de la fenêtre des paramètres se rapportent à ces images brutes non rectifiées.

Lorsque vous utilisez l’API du ZED SDK pour récupérer les VIEW::LEFT et les VIEW::RIGHT images couleur, vous obtenez les images rectifiées utilisées par le pipeline de traitement du ZED SDK pour calculer la profondeur. Les paramètres de calibration correspondants sont les suivants :
C++ :
sl::CalibrationParameters calibration_params = zed.getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters;Python :
calibration_params = zed.get_camera_information().camera_configuration.calibration_parametersCes paramètres diffèrent de ceux affichés par ZED Explorer :
les paramètres intrinsèques gauche et droit sont identiques, car les images rectifiées ont leurs lignes épipolaires alignées sur les mêmes lignes (voir Géométrie épipolaire pour plus de détails) ;
les paramètres de distorsion sont nuls, car les images sont rectifiées et les distorsions sont supprimées.
Pour obtenir les paramètres bruts des images VIEW::LEFT_UNRECTIFIED et VIEW::RIGHT_UNRECTIFIED , utilisez :
C++ :
sl::CalibrationParameters calibration_params_raw = zed.getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters_raw;Python :
calibration_params_raw = zed.get_camera_information().camera_configuration.calibration_parameters_rawMême en comparant calibration_params_raw aux paramètres affichés par ZED Explorer, vous pouvez constater de petites différences. Elles sont dues à l’ auto-calibration du ZED SDK : lorsque la caméra est ouverte avec open(), le ZED SDK effectue une auto-calibration rapide afin de compenser les petites variations de l’optique causées par les changements de température, les vibrations et les petits chocs.
Vous pouvez désactiver ce comportement en définissant camera_disable_self_calib sur true dans InitParameters.
Pour plus d’informations, consultez Calibration de la caméra dans la documentation du ZED SDK.