Come posso convertire i file SVO in AVI o in sequenze di immagini/profondità?

Last updated: October 23, 2026

Il formato di file SVO è un formato proprietario che può essere letto solo dallo ZED SDK e dai relativi strumenti. Memorizza le immagini non rettificate della fotocamera insieme a metadati come timestamp, dati dei sensori (IMU, barometro, magnetometro, quando disponibili) e, a partire dal formato SVO2 introdotto in ZED SDK 4.1, dati dei sensori ad alta frequenza e dati personalizzati definiti dall'utente.

SVO/SVO2 è l'unico formato video accettato come input dallo ZED SDK; altri formati video (AVI, MP4, ecc.) non possono essere utilizzati con lo SDK. Tuttavia, è possibile esportare facilmente un file SVO in formati standard per uso esterno.

Esempio di esportazione SVO

L'esempio ZED SVO Export illustra come convertire un file SVO in:

  • un video AVI (vista LEFT+RIGHT affiancata o vista LEFT+DEPTH)

  • una sequenza di immagini PNG (vista LEFT+RIGHT, LEFT+DEPTH o LEFT+DEPTH a 16 bit)

La sequenza di profondità a 16 bit memorizza i valori di profondità in millimetri come file PNG a 16 bit, utili per l'elaborazione offline dei dati di profondità metrici.

L'esempio è disponibile in C++, Python e C# su GitHub: https://github.com/stereolabs/zed-sdk/tree/master/recording/export/svo

Una copia viene installata anche con lo ZED SDK nella cartella locale samples:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\ZED SDK\samples\recording\export\svo

  • Linux: /usr/local/zed/samples/recording/export/svo

Modalità di esportazione

Modalità

Output

0

Video AVI LEFT+RIGHT

1

Video AVI vista LEFT+DEPTH

2

Sequenza di immagini PNG LEFT+RIGHT

3

Sequenza di immagini PNG vista LEFT+DEPTH

4

Sequenza di immagini PNG LEFT+DEPTH a 16 bit

Utilizzo dello strumento C++

L'esempio è uno strumento da riga di comando con la seguente sintassi:

ZED_SVO_Export   Note:Per le modalità 0 e 1, il secondo parametro è il percorso del file AVI da creare.Per le modalità 2, 3 e 4, il secondo parametro è il percorso di una cartella di output esistente e deve terminare con / (Linux) o \ (Windows).Esempi:Windows (dalla cartella contenente l'eseguibile compilato): ZED_SVO_Export.exe "C:\path\to\your\file.svo2" "C:\Users\YOUR-USER-NAME\Desktop\output.avi" 0
ZED_SVO_Export.exe "C:\path\to\your\file.svo2" "C:\Users\YOUR-USER-NAME\Desktop\sequence\" 2Linux (dalla directory di compilazione): ./ZED_SVO_Export "/path/to/your/file.svo2" "/home/YOUR-USER-NAME/Desktop/output.avi" 0
./ZED_SVO_Export "/path/to/your/file.svo2" "/home/YOUR-USER-NAME/Desktop/sequence/" 4Utilizzo dello script PythonLa stessa conversione può essere eseguita con lo script Python svo_export.py, senza compilare nulla: python svo_export.py --mode  --input_svo_file  --output_avi_file 
python svo_export.py --mode  --input_svo_file  --output_path_dir --output_avi_file è obbligatorio per le modalità 0 e 1.--output_path_dir è obbligatorio per le modalità 2, 3 e 4 e deve puntare a una cartella esistente.Esempi: python svo_export.py --mode 0 --input_svo_file recording.svo2 --output_avi_file output.avi
python svo_export.py --mode 4 --input_svo_file recording.svo2 --output_path_dir ./depth_sequence/Esportazione in MP4 o altri formati videoL'esempio utilizza OpenCV VideoWriter per generare il file AVI. Se desideri esportare in un altro contenitore/codec (ad esempio MP4), puoi modificare le impostazioni del codec nel codice di esempio; a seconda della piattaforma, ciò potrebbe richiedere una compilazione di OpenCV con il supporto FFmpeg (WITH_FFMPEG). In alternativa, puoi convertire il file AVI generato con FFmpeg: ffmpeg -i output.avi -c:v libx264 output.mp4Altri esempi di esportazioneZED SDK fornisce anche esempi per esportare altri tipi di dati:Nuvole di punti PLY: esempio di sensori di profonditàMesh 3D OBJ dalla mappatura spaziale: esempio di mappatura spazialeDati dei sensori come JSON: esempio di esportazione dei sensoriDati del tracciamento del corpo come JSON o FBX: esempi di esportazione del tracciamento del corpoSupportoSe hai bisogno di assistenza con l'esportazione SVO, visita il nostro forum della comunità all'indirizzo https://community.stereolabs.com/.