Qual è il grado di protezione IP di ZED 2i e ZED X e cosa significa?
Last updated: October 22, 2026
Alcune fotocamere ZED hanno una classificazione IP (Ingress Protection), che certifica la loro resistenza alla polvere e all'acqua:
Fotocamera | Classificazione IP | Significato |
|---|---|---|
IP66 | A tenuta di polvere; protetta contro potenti getti d'acqua (ad es. pioggia intensa, temporali) | |
IP67 | A tenuta di polvere; protetta contro l'immersione temporanea fino a 1 m per 30 minuti | |
ZED X One S Wide | IP69K | A tenuta di polvere; protetta contro getti d'acqua ravvicinati, ad alta pressione e ad alta temperatura (ad es. pulizia con getti d'acqua) |
Per la classificazione IP degli altri modelli, consultare la scheda tecnica disponibile nella pagina di ciascun prodotto del Negozio Stereolabs.
Cos'è una classificazione IP?
Le classificazioni IP sono definite dallo standard internazionale IEC 60529 (Gradi di protezione forniti dagli involucri, codice IP), pubblicato anche come EN 60529. La prima cifra indica la protezione contro le particelle solide (6 = a tenuta di polvere, il livello più alto); la seconda cifra indica la protezione contro l'acqua:
6: potenti getti d'acqua (ugello da 12,5 mm, 100 l/min) provenienti da qualsiasi direzione;
7: immersione temporanea, fino a 1 m di profondità per 30 minuti;
8: immersione continua oltre 1 m, in condizioni specificate dal produttore;
9K: getti d'acqua ravvicinati, ad alta pressione (da 8 a 10 MPa) e ad alta temperatura (80 °C).
Come posso proteggere ulteriormente la mia fotocamera?
IP67 protegge solo contro l'immersione temporanea; le fotocamere ZED non sono progettate per il funzionamento continuo sott'acqua. Per l'uso subacqueo, consultare Posso usare la fotocamera ZED sott'acqua?
Se si prevede di utilizzare la fotocamera all'aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si consiglia di installare una copertura superiore che limiti la quantità di acqua diretta che colpisce l'involucro per periodi prolungati.
La classificazione IP è garantita solo quando il cavo è collegato correttamente e il relativo connettore è completamente serrato.