Come posso trovare il numero di serie della mia fotocamera?
Last updated: August 13, 2026
Il numero di serie della fotocamera è disponibile su un'etichetta stampata sotto la confezione.
È possibile recuperare i numeri di serie di tutte le fotocamere collegate a un dispositivo host utilizzando l'opzione di avvio --all dello strumento ZED Explorer.
Linux:
ZED_Explorer --allWindows:
"ZED Explorer.exe" --allEsempio di due fotocamere collegate a un PC Ubuntu:
$ ZED_Explorer --all
## Cam 0 ##
Model : "ZED 2i"
S/N : 3*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video2
ID : 0
Type : "USB"
********************
## Cam 1 ##
Model : "ZED 2"
S/N : 2*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video4
ID : 1
Type : "USB"
********************