Quali schede grafiche sono supportate dallo ZED SDK?
Last updated: October 23, 2026
Le nostre telecamere USB sono conformi allo standard UVC e possono essere collegate a qualsiasi piattaforma che riconosca i dispositivi UVC. Tuttavia, per utilizzare ZED SDK, è necessaria una GPU NVIDIA® con Compute Capability >= 7.5, basata sulla microarchitettura Turing o su una più recente. In pratica, ciò significa una® GPU di classe RTXNVIDIA; per un'esperienza ottimale, consigliamo un modello RTX con più di 6 GB di VRAM.
Consultare il sito web di NVIDIA per l'elenco completo delle GPU compatibili con CUDA e la relativa Compute Capability.
Specifiche di sistema consigliate
Consigliamo le seguenti specifiche di sistema per sviluppare software con l'ultima versione di ZED SDK:
PC minimo | PC consigliato | Sistemi embedded | |
|---|---|---|---|
RAM | 8 GB | 16 GB | 4 GB minimo |
Scheda grafica | NVIDIA® GPU RTX * | NVIDIA® modello RTX con > 6 GB di VRAM | NVIDIA® Jetson™ Orin, Thor ** |
Connettività | USB 2.0 *** | USB 3.0 | |
Sistema Operativo | Windows, Ubuntu | Windows, Ubuntu | Jetson™ Linux (L4T) |
* È necessaria una GPU NVIDIA® con Compute Capability >= 7.5, basata su Turing o su una microarchitettura più recente.
** Il supporto per NVIDIA® Jetson™ Thor è in fase di sviluppo e può presentare alcune limitazioni.
*** Con USB 2.0, la risoluzione massima supportata è VGA a 30 FPS; consultare ZED è compatibile con le versioni precedenti di USB 2.0?
Le telecamere GMSL2 (famiglia ZED X e ZED X One GS, S e 4K) richiedono una scheda di acquisizione ZED Link, un ZED Box Orin, o un ZED Box Mini; la ZED X One Core richiede una scheda di acquisizione ZED Link MIPI.
Consultare la pagina delle versioni di ZED SDK per l'elenco delle versioni del sistema operativo supportate per Windows, Ubuntu e™ Jetson Linux.
Nota: su NVIDIA® Jetson™ Orin™ Nano da 4 GB, l'ottimizzazione dei modelli di profondità NEURALE e NEURAL_PLUS può richiedere molto tempo e richiede file di swap di grandi dimensioni e ottimizzazioni della memoria per essere completata.
Versione minima di ZED SDK per telecamera
Ogni modello di telecamera è stato introdotto in una versione specifica di ZED SDK. Per utilizzare una telecamera è necessaria quella versione o una più recente:
Modello di telecamera | Versione minima di ZED SDK |
|---|---|
ZED Mini | v2.3 |
ZED 2i | v3.5 |
ZED X | v4.0 |
ZED X Mini | v4.0 |
ZED X One GS | v4.2 |
ZED X One 4K | v4.2 |
ZED X One S | v4.2 |
ZED X Nano | v5.3 |
ZED X One Core | v5.5 |
Consigliamo sempre di installare l' ultima versione di ZED SDK, che supporta tutte le telecamere elencate sopra.
Requisiti dei driver® NVIDIA
Consigliamo di utilizzare i driver NVIDIA® più recenti disponibili per la GPU del desktop/laptop. Ciò non è necessario sui sistemi embedded NVIDIA® Jetson™ , poiché i driver sono già inclusi nella distribuzione™ Jetson Linux.
Windows: segui le istruzioni della pagina ufficiale per il download dei driver NVIDIA per ottenere i driver più recenti per la tua GPU.
Ubuntu: installare la variante del modulo kernel open:
sudo apt-get install -y nvidia-openoppure la variante proprietaria del modulo kernel:
sudo apt-get install -y cuda-driversPer ulteriori dettagli, consulta la Guida ufficiale all'installazione dei driver NVIDIA per Ubuntu.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina della documentazione sulle specifiche consigliate per ZED SDK .