Esistono benchmark sulla velocità (in FPS o ms/posa) relativi al vostro modulo di stima della posa per le telecamere ZED?

Last updated: October 23, 2026

Sì, il modulo Tracciamento Posizionale di ZED SDK fornisce la stima della posa fino alla frequenza fotogrammi completa della telecamera, a seconda della generazione di tracciamento utilizzata. ZED SDK include due generazioni di tracciamento posizionale, GEN_1 e GEN_3, ciascuna progettata per soddisfare requisiti diversi di prestazioni e precisione.

GEN_3 (consigliato)

GEN_3 è una pipeline SLAM visuale-inerziale basata sulle caratteristiche che non si affida al calcolo della profondità; è leggera e supporta la chiusura dei loop e la rilocalizzazione.

Piattaforma

FPS massimo

CPU (%)

GPU (%)

Jetson Orin NX 16GB

fino a 80 FPS

13

44

Precisione (VIO, sequenze di test di ~400 m): APE medio di 0,56 m in interni (magazzino con luci riflettenti) e 0,29 m in esterni (scenari strutturati durante il giorno).

GEN_1

GEN_1 è un approccio VSLAM denso che si basa sui dati di profondità, quindi la sua frequenza fotogrammi massima è vincolata alla frequenza fotogrammi di calcolo della modalità di profondità selezionata (vedere Modalità di profondità).

Modalità di profondità

FPS massimo

CPU (%)

GPU (%)

Neural Light

FPS di calcolo della profondità

13

77

Neural

FPS di calcolo della profondità

8

80

Neural Plus

FPS di calcolo della profondità

4

94

GEN_1 è ottimizzato per il VIO ed è particolarmente adatto ad ambienti con poche texture o caratteristiche; GEN_3 è consigliato per ambienti ricchi di caratteristiche, la mappatura di aree e la navigazione a lungo termine.

Tutti i benchmark sono stati ottenuti con ZED SDK v5.1.1, ZED X Driver v1.3.2 e una telecamera ZED X, utilizzando l'esempio di tracciamento posizionale disponibile su GitHub. Le prestazioni dipendono inoltre dalla risoluzione/frequenza fotogrammi della telecamera e dalla piattaforma host.

Per le tabelle complete dei benchmark, inclusi i confronti della precisione tra tutte le modalità, fare riferimento alla documentazione Modalità di Tracciamento Posizionale.

Risorse aggiuntive:

Tracciamento Posizionale Overview
Modalità di profondità
Come funziona ZED?
Iniziare a usare la tua fotocamera ZED