GMSL2カメラをSeeed Studioのキャリアボードや開発キットで使用できますか?
Last updated: October 27, 2026
ネイティブサポート
ステレオラブスのGMSL2カメラ(ZED X、 ZED X Mini、 ZED X Nano、 ZED X One GS、 ZED X One S、および ZED X One 4K)をNVIDIA® Jetson™ プラットフォームで動作させるには、ZED X ドライバーが必要です。このドライバーには、GMSL2デシリアライザーがJetson™ CSI/MIPIインターフェースにどのように接続されているかを記述するカーネルモジュールとデバイスツリーオーバーレイが含まれており、この構成は各キャリアボードに固有です。
Seeed Studioのキャリアボードおよび開発キット(reComputerシリーズ、たとえばreComputer Mini J501など)は サードパーティ製キャリアボード であり、 ネイティブではサポートされていません 。ステレオラブスがネイティブでサポートしているプラットフォームの一覧は、 ZED X ドライバーのページで確認できます。
Seeed Studioが提供するドライバー
Seeed Studioボード向けの一部のZED X ドライバーパッケージは、たとえばSeeed Studio Wikiを通じて、Seeed Studio自身が構築および配布しています。デバイスツリーオーバーレイを含むこれらのパッケージは、Seeed Studioが保守しています。
Seeed StudioボードでGMSL2カメラに次のような問題が発生した場合:
ZED SDKでカメラが次のように一覧表示されるが、
AVAILABLEで開けない場合:CAMERA NOT DETECTED;ドライバーによってカメラが正しく検出されているにもかかわらず、フレームが配信されない;
一部のGMSL2ポートでキャプチャがタイムアウトする;
、 Seeed Studioサポートチーム に直接お問い合わせください。その際、ボードモデル、Jetson™ Linux(L4T)バージョン、ドライバーパッケージのバージョン、およびZED SDKのバージョンをお知らせいただければ、互換性のある最新のドライバーパッケージを提供してもらえます。
ZED X ドライバーのソースコードへのアクセス
ZED X ドライバーをサードパーティ製キャリアボード向けに自分でビルドおよび適応したい場合、ドライバーのソースコードは非公開リポジトリでホストされています。ステレオラブスと相互NDAに署名した後、アクセスを許可できます。手続きを開始するには、 support@stereolabs.com までご連絡ください。
ネイティブ対応の代替製品
ZED X ドライバーとZED SDKがステレオラブスによって完全にサポートされる、すぐに使用できるGMSL2セットアップには、以下を使用できます。
次の ZED Box 2シリーズ およびその他の ステレオラブス製組み込みPC(ZED SDKがプリインストール済み);
次の Mini Carrier Board(スペースとコストが重要なロボットや機械への組み込み用);
次の ZED Linkキャプチャカード をNVIDIA® Jetson™ ZED X ドライバーでサポートされる開発キット。
概要
プラットフォーム | ZED X ドライバーのサポート | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
Seeed Studioのキャリアボードおよび開発キット | ネイティブ対応ではありません。ドライバーパッケージはSeeed Studioから提供されます | Seeed Studioのサポート |
サードパーティ製ボード向けのカスタムドライバービルド | 相互NDAの下でソースコードを提供可能 | |
サポート対象のJetson上のステレオラブス ZED Box、Miniキャリアボード、ZED Link™ 開発キット | ネイティブ対応 |
お客様のアプリケーションに最適な構成についてご質問がある場合は、次のアドレスまでお問い合わせください: support@stereolabs.com。