ZED 2iとZED XのIP等級は何ですか?また、それは何を意味しますか?
Last updated: October 22, 2026
いくつかのZEDカメラにはIP(Ingress Protection)等級があり、ほこりや水に対する耐性が証明されています:
カメラ | IP等級 | 意味 |
|---|---|---|
IP66 | 防じん;強力な水流(例:大雨、雷雨)から保護 | |
IP67 | 防じん;最大1 mの水深に30分間、一時的に浸水しても保護 | |
ZED X One S Wide | IP69K | 近距離からの高圧・高温の水流(例:洗浄作業)から保護 |
その他のモデルのIP等級については、ステレオラブスのストアの各製品ページに掲載されているデータシートを参照してください。
IP等級とは?
IP等級は、国際規格IEC 60529(外郭による保護等級、IPコード)で定義されており、EN 60529としても公開されています。最初の数字は固形物に対する保護(6=防じん、最高レベル)を示し、2番目の数字は水に対する保護を示します:
6:あらゆる方向からの強力な水流(ノズル径12.5 mm、毎分100 l);
7:最大1 mの深さに30分間、一時的に浸水;
8:メーカーが指定した条件下で、1 mを超える深さへの継続的な浸水;
9K:近距離からの高圧(8~10 MPa)・高温(80 °C)の水流。
カメラをさらに保護するには?
IP67は一時的な浸水に対してのみ保護します。ZEDカメラは水中での継続的な運用向けには設計されていません。水中での使用については、ZEDカメラを水中で使用できますか?を参照してください。
カメラを屋外で24時間365日使用する予定がある場合は、長時間にわたってケースに直接当たる水の量を抑えるトップカバーを取り付けることをおすすめします。
IP等級は、ケーブルが正しく接続され、コネクターが完全に締め付けられている場合にのみ保証されます。