市場で入手可能な他の深度カメラ(例:Intel Realsense)と比べて、ステレオラブスのZEDステレオカメラを使用する利点は何ですか?

Last updated: October 23, 2026

ZED camerasはステレオビジョンに基づくパッシブ深度センサーです。深度は、人間の両眼視とまったく同じように、同期された2つのRGB画像から計算されます。アクティブセンサーとは異なり、レーザー、赤外線パターン、またはTime-of-Flight信号を照射しません。この設計には、いくつかの具体的な利点があります。

屋内外で干渉なし

ZEDカメラは光を投影しないため、複数のカメラを同じエリアで同時に動作させても相互干渉が発生しません。これは、マルチカメラやマルチロボットの構成における重要な要件です。同じ理由から、太陽光の影響を受けず、屋外でも安定して動作します。赤外線ベースのアクティブセンサーでは、通常、屋外で動作しなかったり、検出距離が大幅に短くなったりします。

長い深度範囲

アクティブセンサーは、物理的な理由(エミッターの出力、眼の安全性、赤外線の反射率)により、短い距離に制限されます。一方、ステレオビジョンは解像度とベースラインに応じて拡張できるため、ZEDカメラははるかに遠い距離でも深度を測定できます。

  • ZED 2i:深度範囲は最大20 mで、さらに遠い距離でも検出が可能です。

  • ZED X:2.2 mmレンズでは0.3 mから20 mまで、4 mmレンズでは1 mから35 mまで対応します。

  • ZED X Mini:0.1 mから8 mまで対応し、短距離でのマニピュレーションや精密作業に最適です。

  • ZED X One:カスタム仮想ステレオリグでペアリングできる単眼GMSL2モジュールで、ユーザー定義のベースラインにより、深度範囲をさらに拡張できます。

AI搭載の深度:ニューラル深度エンジン

「ZED SDK」にはニューラル深度エンジンが搭載されています。これはAIベースのステレオマッチング技術で、ステレオビジョンにとって従来から難しい低テクスチャの表面(白い壁、床、均一な物体)でも、高密度で正確かつ時間的に安定した深度マップを生成します。深度品質はSDKのリリースごとに向上し続け、ハードウェアの変更は必要なく、簡単なソフトウェア更新だけで改善できます。

完璧な画像と深度のアライメント

深度は画像から直接計算されるため、左画像と深度マップは本質的に完全に位置合わせされています。同じピクセル座標が、両方で同じ物理的な点を指します。RGBセンサーと別個の深度センサー間で外部キャリブレーションを行う必要はなく、時間の経過による位置ずれのリスクもありません。

高解像度と高フレームレート

ZEDカメラは、アクティブセンサーと比較して高解像度の深度を提供します。USB 3.0モデルでは最大2K、ZED Xファミリーではグローバルシャッターセンサーにより60 fpsで1920x1200を実現し、高速で移動するプラットフォーム上でも鮮明で歪みのない画像を撮影できます。

完全なソフトウェアエコシステム

ZED SDKは深度だけでなく、すべてが同じカメラ基準フレームにネイティブに位置合わせされた、さらに多くの機能を提供します。

産業グレードのハードウェアオプション

USB 3.0ラインアップに加えて、ZED X ファミリーは、長いケーブル(最大15 m)を介した低遅延で信頼性の高い伝送を実現するGMSL2インターフェース、複数カメラのハードウェア同期、IP67等級の筐体(ZED XおよびZED X Mini)、内蔵の耐振動IMUを備えており、NVIDIA JetsonプラットフォームおよびZED Boxエコシステムとの組み合わせにより、産業用ロボットや車両での24時間365日の運用に適しています。