カメラのシリアル番号はどのように確認できますか?
Last updated: August 13, 2026
カメラのシリアル番号は、箱の底面に貼られた印刷ラベルに記載されています。
ホストデバイスに接続されているすべてのカメラのシリアル番号は、ZED Explorerツールの起動オプション--all を使用して取得できます。
Linux:
ZED_Explorer --allWindows:
"ZED Explorer.exe" --allUbuntu PCに2台のカメラを接続した例:
$ ZED_Explorer --all
## Cam 0 ##
Model : "ZED 2i"
S/N : 3*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video2
ID : 0
Type : "USB"
********************
## Cam 1 ##
Model : "ZED 2"
S/N : 2*******
State : "Camera Available"
Path : /dev/video4
ID : 1
Type : "USB"
********************