ZED 2i와 ZED X의 IP 등급은 무엇이며, 이는 무엇을 의미하나요?

Last updated: October 22, 2026

여러 ZED 카메라에는 먼지와 물에 대한 내성을 인증하는 IP(방진·방수) 등급이 있습니다:

카메라

IP 등급

의미

ZED 2i

IP66

완전 방진; 강한 물 분사로부터 보호됨(예: 폭우, 뇌우)

ZED X, ZED X 미니

IP67

완전 방진; 최대 1m 깊이에서 30분 동안 일시적인 침수로부터 보호됨

ZED X One S Wide

IP69K

근거리의 고압·고온 물 분사로부터 보호됨(예: 세척을 위한 세정 작업)

다른 모델의 IP 등급은 Stereolabs 가게의 각 제품 페이지에서 제공되는 데이터시트를 참조하세요.

IP 등급이란 무엇인가요?

IP 등급은 국제 표준 IEC 60529(외함이 제공하는 보호 등급, IP 코드)에 정의되어 있으며, EN 60529로도 발행됩니다. 첫 번째 숫자는 고체 입자에 대한 보호를 나타내고(6 = 완전 방진, 가장 높은 등급), 두 번째 숫자는 물에 대한 보호를 나타냅니다:

  • 6: 모든 방향에서 강한 물 분사(12.5mm 노즐, 100l/min);

  • 7: 최대 1m 깊이에서 30분 동안 일시적인 침수;

  • 8: 제조업체가 지정한 조건에서 1m를 초과하는 지속적인 침수;

  • 9K: 근거리의 고압(8~10MPa)·고온(80°C) 물 분사.

카메라를 어떻게 더 보호할 수 있나요?

  • IP67은 일시적인 침수만 보호합니다. ZED 카메라는 지속적인 수중 작동을 위해 설계되지 않았습니다. 수중 사용에 대해서는 ZED 카메라를 수중에서 사용할 수 있나요?를 참조하세요.

  • 카메라를 연중무휴 야외에서 사용할 계획이라면, 장시간 케이스에 직접 닿는 물의 양을 줄이는 상단 커버를 설치하는 것이 좋습니다.

  • IP 등급은 케이블이 올바르게 연결되고 커넥터가 완전히 조여진 경우에만 보장됩니다.