카메라를 분리하지 않고 어떻게 복구할 수 있나요?
Last updated: October 23, 2026
참고: 다음 팁은 ZED 및 ZED 미니 카메라 모델에는 유효하지 않습니다.
ZED 2 및 ZED 2i
ZED 2 또는 ZED 2i 카메라가 유효하지 않은 상태로 고정되어 더 이상 열 수 없는 경우, ZED SDK 함수 sl::Camera::reboot (C++/Python/C#/C)를 호출하여 카메라를 분리했다가 다시 연결하지 않고도 기능을 복구할 수 있습니다.
ZED Explorer 도구의 실행 옵션 --reboot 을 사용할 수도 있습니다.
Linux:
ZED_Explorer --rebootWindows:
"ZED Explorer.exe" --reboot호스트 장치에 여러 대의 카메라가 연결되어 있는 경우, 간단한 --reboot 명령은 사용 가능한 첫 번째 카메라만 재부팅합니다. 특정 카메라를 재부팅하려면 해당 카메라의 일련 번호를 입력하세요.
--reboot 3*******ZED X 및 ZED X 미니
NVIDIA® Jetson 호스트 장치를 재부팅하지 않고 유효하지 않은 상태로 고정된 ZED X 또는 ZED X 미니 카메라를 복구하려면 터미널 명령을 사용할 수 있습니다.
sudo systemctl restart zed_x_daemon참고: ZED X 카메라를 분리했다가 다시 연결하는 것은 카메라를 재설정하고 복구하는 유효한 방법이 아닙니다.