Qual é a classificação IP da ZED 2i e da ZED X e o que ela significa?

Last updated: October 22, 2026

Várias câmeras ZED possuem uma classificação IP (Proteção de Entrada), que certifica sua resistência à poeira e à água:

Câmera

Classificação IP

Significado

ZED 2i

IP66

À prova de poeira; protegida contra jatos de água potentes (por exemplo, chuva forte, tempestades)

ZED X, ZED X Mini

IP67

À prova de poeira; protegida contra imersão temporária de até 1 m por 30 minutos

ZED X One S Wide

IP69K

À prova de poeira; protegida contra jatos de água de alta pressão e alta temperatura a curta distância (por exemplo, limpeza com jatos de água)

Para saber a classificação IP dos outros modelos, consulte a ficha técnica disponível na página de cada produto na Loja da Stereolabs.

O que é uma classificação IP?

As classificações IP são definidas pela norma internacional IEC 60529 (Graus de proteção fornecidos por invólucros, Código IP), também publicada como EN 60529. O primeiro dígito indica a proteção contra partículas sólidas (6 = à prova de poeira, o nível mais alto); o segundo dígito indica a proteção contra água:

  • 6: jatos de água potentes (bocal de 12,5 mm, 100 l/min) de qualquer direção;

  • 7: imersão temporária, até 1 m de profundidade por 30 minutos;

  • 8: imersão contínua além de 1 m, sob condições especificadas pelo fabricante;

  • 9K: jatos de água de alta pressão (8 a 10 MPa) e alta temperatura (80 °C) a curta distância.

Como posso proteger ainda mais minha câmera?

  • A classificação IP67 protege apenas contra imersão temporária; as câmeras ZED não foram projetadas para operação subaquática contínua. Para uso subaquático, consulte Posso usar a câmera ZED debaixo d'água?

  • Se você planeja usar sua câmera ao ar livre 24 horas por dia, 7 dias por semana, recomendamos instalar uma cobertura superior que limite a quantidade de água atingindo diretamente o gabinete por períodos prolongados.

  • A classificação IP é garantida somente quando o cabo está conectado corretamente e seu conector está totalmente apertado.