Como atualizo o firmware da minha câmera ZED?
Last updated: October 22, 2026
A StereoLabs lança novas versões de firmware para melhorar o desempenho da câmera e adicionar novos recursos. Você pode atualizar o firmware do seu dispositivo usando o ZED Explorer, uma ferramenta incluída no ZED SDK.
Como verificar se há um novo firmware e atualizar sua câmera
Conecte sua câmera ao computador e abra o ZED Explorer.
Clique no ícone de engrenagem ao lado do número de série da câmera para abrir a caixa de diálogo Configurações da câmera e do aplicativo.
Selecione a aba Atualização de firmware. Se uma nova versão de firmware estiver disponível para sua câmera, você poderá iniciar a atualização nessa aba.
O ZED Explorer fará o download do firmware e iniciará a atualização.
Ao final da atualização, desconecte e reconecte a câmera.
Importante: Não interrompa o processo de atualização; interrompê-lo pode corromper o firmware da câmera. Não desconecte a câmera, feche o ZED Explorer nem inicie tarefas pesadas no computador enquanto a atualização estiver em andamento.
Observação: Nem todas as câmeras ZED são compatíveis com atualizações de firmware. Se sua câmera não for compatível com atualizações de firmware, a aba Atualização de firmware ficará desativada.
Jetson: A atualização ou o downgrade do firmware não está disponível em uma placa NVIDIA® Jetson™; use um PC desktop ou laptop com o ZED SDK mais recente instalado.
Atualizando o firmware pela linha de comando
O ZED Explorer também permite atualizar o firmware sem usar a interface gráfica, fornecendo um arquivo de firmware .bin (substitua <firmware_file.bin> pelo caminho do arquivo):
ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>Após a conclusão da atualização, você pode reiniciar a câmera com:
ZED_Explorer --rebootPara obter a lista completa de opções de linha de comando, execute ZED_Explorer -h ou consulte a documentação do ZED Explorer.