Quais são as vantagens de usar as câmeras estéreo ZED da Stereolabs em relação a outras câmeras de profundidade (por exemplo, Intel Realsense) disponíveis no mercado?

Last updated: October 23, 2026

câmeras ZED são sensores de profundidade passivos baseados em visão estéreo: a profundidade é calculada a partir das duas imagens RGB sincronizadas, exatamente como na visão binocular humana. Ao contrário dos sensores ativos, elas não emitem nenhum laser, padrão de infravermelho ou sinal de Tempo de Voo. Esse design traz várias vantagens concretas.

Sem interferência, em ambientes internos e externos

Como as câmeras ZED não projetam nenhuma luz, várias câmeras podem operar na mesma área ao mesmo tempo sem qualquer interferência cruzada; esse é um requisito fundamental para configurações com múltiplas câmeras e múltiplos robôs. Pelo mesmo motivo, elas não são afetadas pela luz solar e funcionam de forma confiável em ambientes externos, onde sensores ativos baseados em infravermelho normalmente falham ou têm seu alcance drasticamente reduzido.

Grande alcance de profundidade

Os sensores ativos são limitados a alcances curtos por razões físicas (potência do emissor, segurança ocular, refletividade do infravermelho). A visão estéreo, por outro lado, escala com a resolução e a distância entre as câmeras, permitindo que as câmeras ZED meçam a profundidades muito maiores:

  • ZED 2i: alcance de profundidade de até 20 m, com capacidade de detecção a distâncias ainda maiores;

  • ZED X: de 0,3 m a 20 m com a lente de 2,2 mm, e de 1 m a 35 m com a lente de 4 mm;

  • ZED X Mini: de 0,1 m a 8 m, ideal para manipulação de curto alcance e tarefas de precisão;

  • ZED X One: módulos monoculares GMSL2 que podem ser combinados em uma configuração estéreo virtual personalizada, com uma distância entre as câmeras definida pelo usuário para ampliar ainda mais o alcance de profundidade.

Profundidade potencializada por IA: o Neural Depth Engine

O ZED SDK inclui o Neural Depth Engine, uma tecnologia de correspondência estéreo baseada em IA que produz mapas de profundidade densos, precisos e temporalmente estáveis, mesmo em superfícies com pouca textura (paredes brancas, pisos, objetos uniformes), que historicamente são desafiadoras para a visão estéreo. A qualidade da profundidade continua melhorando a cada versão do SDK por meio de simples atualizações de software, sem necessidade de alterações no hardware.

Alinhamento perfeito entre imagem e profundidade

Como a profundidade é calculada diretamente a partir das imagens, a imagem esquerda e o mapa de profundidade são nativa e perfeitamente alinhados: as mesmas coordenadas de pixel correspondem ao mesmo ponto físico em ambas. Não há necessidade de registro extrínseco entre um sensor RGB e um sensor de profundidade separado, nem risco de desalinhamento ao longo do tempo.

Alta resolução e taxa de quadros

As câmeras ZED fornecem profundidade de alta resolução em comparação com sensores ativos: até 2K nos modelos USB 3.0 e 1920x1200 a 60 fps com sensores de obturador global na família ZED X, para imagens nítidas e sem distorções, mesmo em plataformas em movimento rápido.

Um ecossistema de software completo

O ZED SDK oferece muito mais do que profundidade, tudo nativamente alinhado ao mesmo referencial da câmera:

Opções de hardware de nível industrial

Além da linha USB 3.0, a família ZED X oferece uma interface GMSL2 para transmissão confiável e de baixa latência por cabos longos (de até 15 m), sincronização de hardware de várias câmeras, gabinetes com classificação IP67 (ZED X e ZED X Mini) e IMUs integradas resistentes a vibrações, tornando-as adequadas para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana em robôs e veículos industriais, em combinação com plataformas NVIDIA Jetson e o ecossistema ZED Box.