Quais placas de vídeo são compatíveis com o ZED SDK?
Last updated: October 23, 2026
Nossas câmeras USB são compatíveis com UVC e podem ser conectadas a qualquer plataforma que reconheça dispositivos UVC. No entanto, para usar o ZED SDK, você precisa de uma GPU NVIDIA® com Compute Capability >= 7.5, baseada na microarquitetura Turing ou em uma mais recente. Na prática, isso significa uma® GPU da classe RTX da NVIDIA; para obter a melhor experiência, recomendamos um modelo RTX com mais de 6 GB de VRAM.
Consulte o site da NVIDIA para obter a lista completa de GPUs compatíveis com CUDA e sua Compute Capability.
Especificações de sistema recomendadas
Recomendamos as seguintes especificações de sistema para desenvolver software com a versão mais recente do ZED SDK:
PC mínimo | PC recomendado | Sistemas embarcados | |
|---|---|---|---|
RAM | 8 GB | 16 GB | 4 GB no mínimo |
Placa gráfica | NVIDIA® GPU RTX * | NVIDIA® modelo RTX com > 6 GB de VRAM | NVIDIA® Jetson™ Orin, Thor ** |
Conectividade | USB 2.0 *** | USB 3.0 | |
Sistema operacional | Windows, Ubuntu | Windows, Ubuntu | Jetson™ Linux (L4T) |
* É necessária uma GPU NVIDIA® com Compute Capability >= 7.5, baseada em Turing ou em uma microarquitetura mais recente.
** NVIDIA® Jetson™ O suporte ao Thor está em desenvolvimento e pode apresentar algumas limitações.
*** Com USB 2.0, a resolução máxima compatível é VGA a 30 FPS; consulte A ZED é compatível com versões anteriores do USB 2.0?
As câmeras GMSL2 (Família ZED X e ZED X One GS, S e 4K) exigem uma placa de captura ZED Link, uma ZED Box Orin, ou uma ZED Box Mini; a ZED X One Core requer uma placa de captura ZED Link MIPI.
Consulte a página de lançamento do ZED SDK para ver a lista de versões do sistema operacional compatíveis com Windows, Ubuntu e Jetson™ Linux.
Observação: no NVIDIA® Jetson™ Orin™ Nano de 4 GB, otimizar os modelos de profundidade NEURAL e NEURAL_PLUS pode levar bastante tempo e requer arquivos de swap grandes e otimizações de memória para ser concluído.
Versão mínima do ZED SDK por câmera
Cada modelo de câmera foi introduzido em uma versão específica do ZED SDK. Para usar uma câmera, é necessária essa versão ou uma mais recente:
Modelo da câmera | Versão mínima do ZED SDK |
|---|---|
ZED Mini | v2.3 |
ZED 2i | v3.5 |
ZED X | v4.0 |
ZED X Mini | v4.0 |
ZED X One GS | v4.2 |
ZED X One 4K | v4.2 |
ZED X One S | v4.2 |
ZED X Nano | v5.3 |
ZED X One Core | v5.5 |
Sempre recomendamos instalar a versão mais recente do ZED SDK, compatível com todas as câmeras listadas acima.
NVIDIA® requisitos de drivers
Recomendamos usar os drivers mais recentes da NVIDIA® disponíveis para a GPU do seu desktop/laptop. Isso não é necessário nos sistemas embarcados NVIDIA® Jetson™ , pois os drivers já estão incluídos na distribuição Linux do Jetson™ .
Windows: siga as instruções da página oficial de Download de drivers da NVIDIA para obter os drivers mais recentes para sua GPU.
Ubuntu: instale a variante de módulo de kernel aberto:
sudo apt-get install -y nvidia-openou a variante de módulo de kernel proprietário:
sudo apt-get install -y cuda-driversPara obter mais detalhes, consulte o Guia oficial de instalação de drivers da NVIDIA para Ubuntu.
Para obter mais informações, consulte a página de documentação Especificações recomendadas para o ZED SDK .