ZED 2i 和 ZED X 的 IP 防护等级是多少,它意味着什么?
Last updated: October 22, 2026
多款 ZED 相机具有 IP(Ingress Protection,防护等级)评级,证明其具备防尘和防水能力:
相机 | IP 评级 | 含义 |
|---|---|---|
IP66 | 完全防尘;可防护强力水流喷射(例如大雨、雷暴) | |
IP67 | 完全防尘;可防护暂时浸入水中,深度不超过 1 米,持续时间最长 30 分钟 | |
ZED X One S Wide | IP69K | 完全防尘;可防护近距离、高压、高温水流喷射(例如冲洗清洁) |
有关其他型号的 IP 评级,请参阅 Stereolabs 商店中每个产品页面提供的数据表。
什么是 IP 评级?
IP 评级由国际标准 IEC 60529(外壳防护等级,IP 代码)定义,也以 EN 60529 发布。第一位数字表示对固体颗粒的防护等级(6 = 完全防尘,为最高等级);第二位数字表示防水等级:
6:可防护来自任何方向的强力水流喷射(12.5 毫米喷嘴,100 升/分钟);
7:可暂时浸入水中,深度不超过 1 米,持续时间最长 30 分钟;
8:可持续浸入超过 1 米深的水中,具体条件由制造商规定;
9K:可防护近距离、高压(8 至 10 MPa)、高温(80 °C)水流喷射。
如何进一步保护我的相机?
IP67 仅可防护暂时浸水;ZED 相机并非为持续水下运行而设计。如需水下使用,请参阅可以在水下使用 ZED 相机吗?
如果您计划让相机全天候在户外使用,我们建议安装顶盖,以减少长时间内直接接触外壳的水量。
只有在电缆正确连接且连接器完全拧紧的情况下,IP 评级才有保障。