与市场上其他深度相机(例如 Intel Realsense)相比,使用 Stereolabs ZED 立体相机有哪些优势?

Last updated: October 23, 2026

ZED 相机是基于双目视觉的被动式深度传感器:深度由两张同步的 RGB 图像计算得出,原理与人类双目视觉完全相同。与主动式传感器不同,它们不会发射任何激光、红外图案或飞行时间信号。这种设计带来了多项实际优势。

室内外均无干扰

由于 ZED 相机不会投射任何光线,多台相机可以在同一区域内同时运行而不会产生相互干扰;这对于多相机和多机器人系统是一个关键要求。同样地,它们不受阳光影响,可以在室外可靠工作,而基于红外的主动式传感器通常会失效或看到其探测范围大幅缩短。

更远的深度范围

由于物理原因(发射器功率、眼睛安全、红外反射率),主动式传感器的探测距离受到限制。相比之下,双目视觉可通过分辨率和基线进行扩展,因此 ZED 相机可以在更远的距离测量深度:

  • ZED 2i:深度范围最高可达 20 米,并且在更远距离仍具备检测能力;

  • ZED X:使用 2.2 mm 镜头时范围为 0.3 米至 20 米,使用 4 mm 镜头时范围为 1 米至 35 米;

  • ZED X Mini:范围为 0.1 米至 8 米,非常适合短距离操作和精密任务;

  • ZED X One:单目 GMSL2 模块,可在自定义虚拟双目系统中成对使用,并通过用户定义的基线进一步扩展深度范围。

AI 驱动的深度:神经深度引擎

ZED SDK 包含神经深度引擎,这是一项基于 AI 的立体匹配技术,即使在低纹理表面(白墙、地板、纹理均匀的物体)上也能生成密集、准确且时间稳定的深度图,而这些表面历来对立体视觉来说都颇具挑战性。深度质量会随着每次 SDK 发布而持续提升,只需进行简单的软件更新,无需更换硬件。

完美的图像与深度对齐

由于深度直接从图像中计算得出,左图像与深度图在原生层面实现了完美对齐:相同的像素坐标在两者中对应同一个物理点。无需在 RGB 传感器与独立的深度传感器之间进行外部配准,也不存在随时间推移而发生错位的风险。

高分辨率和高帧率

与主动式传感器相比,ZED 相机可提供高分辨率深度:USB 3.0 型号最高可达 2K,ZED X 家族配备全局快门传感器,可在 60 帧/秒下达到 1920x1200,从而即使在快速移动的平台上也能提供清晰、无畸变的图像。

完整的软件生态系统

ZED SDK 提供的不仅仅是深度信息,所有功能都原生对齐至同一相机参考坐标系:

工业级硬件选项

除 USB 3.0 产品线外,ZED X 家族还提供 GMSL2 接口,可通过长达 15 米的线缆实现低延迟、可靠的传输,支持多台相机的硬件同步,并配备 IP67 级外壳(ZED X 和 ZED X Mini)以及内置的抗振 IMU,因此结合 NVIDIA Jetson 平台和ZED 盒子生态系统后,适用于工业机器人和车辆的全天候 24/7 部署。