Welche Version des Betriebssystems läuft auf meiner ZED Box oder meinem eingebetteten NVIDIA® Jetson™-PC?
Last updated: October 23, 2026
Jetson Linux (Linux for Tegra - L4T) ist das Betriebssystem, das auf eingebetteten PCs auf Basis von NVIDIA® Jetson™-Rechenmodulen ausgeführt wird. Es handelt sich um ein angepasstes Linux-Betriebssystem, das von der Ubuntu-Distribution abgeleitet ist.
Jetson Linux wird zusammen mit der NVIDIA® Jetpack-Software installiert, die alle erforderlichen Treiber und Softwarebibliotheken enthält, um sämtliche Funktionen der Jetson™-Rechenmodule zu nutzen.
Weitere Informationen zu Jetson Linux finden Sie in der offiziellen NVIDIA® Dokumentation.
Jetson-Linux-Version abrufen
Sie können die Version von Jetson Linux mit dem folgenden Befehl abrufen
cat /etc/nv_tegra_releasedie Ausgabe sieht in etwa so aus
# R35 (release), REVISION: 3.1, GCID: 32827747, BOARD: t186ref, EABI: aarch64, DATE: Sun Mar 19 15:19:21 UTC 2023das entspricht Jetson Linux v35.3.1.
Jetpack-Version abrufen
Sie können die Version des Jetpack-Pakets mit dem folgenden Befehl abrufen
apt-cache show nvidia-jetpackdie Ausgabe sieht in etwa so aus
Package: nvidia-jetpack
Version: 5.1.1-b56
Architecture: arm64
Maintainer: NVIDIA Corporation
Installed-Size: 194
Depends: nvidia-jetpack-runtime (= 5.1.1-b56), nvidia-jetpack-dev (= 5.1.1-b56)
Homepage: http://developer.nvidia.com/jetson
Priority: standard
Section: metapackages
Filename: pool/main/n/nvidia-jetpack/nvidia-jetpack_5.1.1-b56_arm64.deb
Size: 29304
SHA256: 7b6c8c6cb16028dcd141144b6b0bbaa762616d0a47aafa3c3b720cb02b2c8430
SHA1: 387e4e47133c4235666176032af0f2ec86461dbb
MD5sum: 0a8692031bf35cc46f7a498e2937bda9
Description: NVIDIA Jetpack Meta Package
Description-md5: ad1462289bdbc54909ae109d1d32c0a8das entspricht NVIDIA® Jetpack v5.1.1.