Welche Art von GMSL2-Kabel sollte ich mit meiner ZED X-Kamera verwenden?
Last updated: October 23, 2026


Alle StereoLabs-GMSL2-Kameras (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, und ZED X One 4K) verfügen über einen männlichen FAKRA-Z-Stecker auf der Rückseite der Kamera. Sie benötigen ein Koaxialkabel mit mindestens einem weiblichen FAKRA-Stecker.

Der Stecker auf der anderen Seite des Koaxialkabels hängt von Ihrer Konfiguration ab:
Direkte Verbindung mit einer ZED Link Mono -Aufnahmekarte, einer ZED Box Mini, oder einer ZED Box Orin NX 8GB (ältere Version mit einem einzelnen Stecker): Verwenden Sie ein Female-to-Female-Kabel (erhältlich in 0,3 m, 1,5 m, 5 m und 10 m).

Direkte Verbindung mit einer ZED Link Duo oder ZED Link Quad -Aufnahmekarte, einer ZED Box Orin, einer ZED Box 2, oder einer ZED Box 2 Max (T4000 / T5000): Verwenden Sie das GMSL2-FAKRA-1-zu-4-Male-to-Female-Kabel (0,5 m), das einen Quad-Stecker des Geräts in vier weibliche Stecker aufteilt. Der ZED Link Quad, die ZED Box 2 und die ZED Box 2 Max verfügen über zwei Quad-Stecker. Daher benötigen sie zwei 1-zu-4-Kabel, um bis zu 8 Kameras anzuschließen.

Verlängerung eines GMSL2-Kabels: Verwenden Sie ein Male-to-Female-Verlängerungskabel (erhältlich in 0,5 m, 1,5 m, 5 m, 10 m und 15 m). Wenn der Platz begrenzt ist, ist auch ein rechtwinkliges Verlängerungskabel erhältlich.

Maximale Kabellänge
Die maximale Gesamtlänge der GMSL2-Verbindung beträgt 15 Meter; längere Verbindungen können Verbindungsprobleme verursachen.
Jede Kabel-zu-Kabel-Kopplung kann Rauschen verursachen und die maximale Gesamtlänge weiter reduzieren. Um die Anzahl der Kopplungen zu minimieren, verwenden Sie die längsten Kabel, die für Ihre Einrichtung geeignet sind.




Alle GMSL2-Kabel sind im Zubehörbereich des Stereolabs-Geschäfts erhältlich.