Kann ich die ZED-Kamera unter Wasser verwenden?
Last updated: October 22, 2026
ZED-Kameras sind nicht für den Unterwassereinsatz konzipiert, können jedoch in einem geeigneten wasserdichten Gehäuse unter Wasser verwendet werden, sofern die Kamera neu kalibriert wird.
Wasserdichtes Gehäuse
Die IP-Schutzarten unserer Kameras schützen sie vor Staub, Regen und Spritzwasser (ZED 2i: IP66) sowie vor zeitweiligem Eintauchen (ZED X und ZED X Mini: IP67, bis zu 1 m für 30 Minuten). Keine von ihnen ist für den dauerhaften Unterwassereinsatz ausgelegt. Für Unterwasseranwendungen muss die Kamera in einem externen wasserdichten Gehäuse untergebracht werden, das auch den Kabelanschluss (USB 3 oder GMSL2) schützt. Siehe Was ist die IP-Schutzart der ZED 2i und der ZED X und was bedeutet sie?
Neukalibrierung
ZED-Kameras werden in Luft kalibriert. Das Wasser und das Fenster des Gehäuses wirken als zusätzliche Linsen und verändern die optischen Parameter. Daher müssen Sie die Kamera in ihrem Gehäuse und im Wasser neu kalibrieren, um korrekte Tiefenmessungen zu erhalten:
mit dem ZED-Kalibrierungstool, wenn Ihr Aufbau die Verwendung eines Displays unter Wasser ermöglicht;
andernfalls mit dem ZED-OpenCV-Kalibrierungstool und einem wasserbeständigen Schachbrettmuster.
Weitere Informationen finden Sie unter Wie kalibriere ich meine ZED-Stereokamera neu?.