Wo finde ich eine Vergleichstabelle für die ZED-Stereokameras?
Last updated: October 23, 2026
Hier ist eine Vergleichstabelle mit den wichtigsten Merkmalen aller ZED-Stereokameras:
| ZED X | ZED 2i | ZED 2 * | ZED X Mini | ZED Mini |
|---|---|---|---|---|---|
Kommunikations | GMSL2 | USB3 | USB3 | GMSL2 | USB3 |
Abnehmbares Kabel | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Abmessungen | 163 mm x 30 mm x 37 mm | 175 mm x 30 mm x 43 mm | 175 mm x 30 mm x 33 mm | 94 mm x 30 mm x 37 mm | 124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm |
Basislinie | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 63 mm |
Gewicht | 240 g | 230 g | 125 g | 150 g | 60 g |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff |
IP-Schutzart | IP67 | IP66 | - | IP67 | - |
Optik | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (3.06mm) |
Polarisator | Optional | Optional | - | Optional |
|
Bildsensor | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS |
Maximale Auflösung | 1920x1200 | 2208x1242 | 2208x1242 | 1920x1200 | 2208x1242 |
Maximale Bildrate | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA | 100 Hz @ VGA | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA |
Sensoren | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU | 6 DOF IMU |
Stativhalterung | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | - |
Schraubbefestigung | 2x M4-Gewinde (unten) | 2x M4-Gewinde (unten) | 2x M4-Gewinde (unten) | 2x M4-Gewinde (unten) | 2x M2 (unten) |
Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C | -10°C bis +45°C | -10 °C bis +45°C | -20°C bis +55°C | 0°C bis +45°C |
Tiefengenauigkeit | (2.2 mm) 0.1% bei 0.3m | (2.1 mm) < 1% bis 3m (9.84ft) | < 1% bis 3m (9.84ft) | (2.2 mm) 0.1% bei 0.1m | < 1.5% bis 3m |
Tiefenbereich | (2.2 mm) 0.3 bis 20m | (2.1 mm) 0.3 m bis 20 m | 0.3 m bis 20 m | (2.2 mm) 0.1 bis 8m | 0.10m bis 15m |
Sichtfeld | Max. 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (für 2.2mm) | Max. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (für 2.1 mm) | Max. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) | 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) max. (für 2.2mm) | Max. 102°(H) x 57°(V) x 118°(D) |
* Die ZED 2-Kamera nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer - Letztes Bestelldatum: 30. November 2024