Welche Art von Verschlussmodus verwenden die ZED-Kameras? Handelt es sich um einen Rolling Shutter oder einen Global Shutter?

Last updated: August 13, 2026

Der Verschlusstyp hängt vom Kameramodell ab.

Die USB3-Kameras der ZED Familie (ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i) verwenden einen hardware-synchronisierten Rolling-Shutter-Aufnahmemodus. Der Sensor streamt seine Bilder kontinuierlich in der angeforderten Auflösung und Bildrate an den Host-Computer.

Die GMSL2-Kameras ZED X, ZED X Mini und ZED X Nano sind stattdessen mit Global-Shutter-Sensoren ausgestattet; alle Pixel des linken und rechten Sensors werden zum selben Zeitpunkt belichtet und erfasst. Dadurch werden Rolling-Shutter-Artefakte (Verzerrung, Wackeln, teilweise Belichtung) beseitigt, und sie sind die empfohlene Wahl für schnelle Bewegungen, vibrationsanfällige Plattformen und Anwendungen in der mobilen Robotik.

Die monokulare Kamerafamilie ZED X One ist in zwei Versionen erhältlich:

  • ZED X One GS/S: ein Global-Shutter-Modell, ideal für Szenarien mit hohen Geschwindigkeiten und starken Vibrationen sowie für den Aufbau kundenspezifischer Multi-Kamera- oder virtueller Stereo-Setups, die perfekt synchronisierte Aufnahmen erfordern.

  • ZED X One 4K: ein Modell mit einem 4K-HDR-Rolling-Shutter-Sensor, das hochauflösende Bilder mit High Dynamic Range für schwierige Lichtverhältnisse liefert, beispielsweise bei Außenaufnahmen mit starkem Kontrast zwischen Schatten und hellen Bereichen.

Alle GMSL2-Kameras unterstützen die Multi-Kamera-Synchronisierung auf Hardware-Ebene, sodass mehrere Geräte gleichzeitig Bilder aufnehmen können, wenn sie mit derselben Aufnahmekarte verbunden sind.