¿Puedo usar la cámara ZED bajo el agua?
Last updated: October 22, 2026
Las cámaras ZED no están diseñadas para funcionar bajo el agua, pero pueden utilizarse bajo el agua dentro de una carcasa impermeable adecuada, siempre que se recalibre la cámara.
Carcasa impermeable
Las clasificaciones IP de nuestras cámaras las protegen contra el polvo, la lluvia y las salpicaduras (ZED 2i: IP66), y contra la inmersión temporal (ZED X y ZED X Mini: IP67, hasta 1 m durante 30 minutos). Ninguna de ellas está clasificada para un uso continuo bajo el agua; para aplicaciones subacuáticas, coloque la cámara en una carcasa impermeable externa que también proteja la conexión del cable (USB 3 o GMSL2). Consulte ¿Cuál es la clasificación IP de la ZED 2i y la ZED X y qué significa?
Recalibración
Las cámaras ZED están calibradas en el aire. El agua y la ventana de la carcasa actúan como lentes adicionales y modifican los parámetros ópticos, por lo que debe recalibrar la cámara dentro de su carcasa, en el agua, para obtener mediciones de profundidad correctas:
con la herramienta ZED Calibration, si su configuración le permite utilizar una pantalla bajo el agua;
de lo contrario, con la herramienta de calibración ZED OpenCV y un tablero de ajedrez resistente al agua.
Consulte ¿Cómo recalibro mi cámara estéreo ZED? para obtener más información.