¿Puedo usar cámaras GMSL2 con el kit para desarrolladores NVIDIA® Jetson AGX Thor™?

Last updated: October 23, 2026

Por qué el Developer Kit no es compatible con cámaras GMSL2

Las cámaras GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, y ZED X One 4K) están conectadas a un módulo NVIDIA® Jetson™ mediante un deserializador GMSL2, como las tarjetas de captura ZED Link, que se conectan a un puerto de cámara CSI/MIPI de la placa portadora.

La placa portadora oficial del NVIDIA® Jetson AGX Thor™ Developer Kit no proporciona puertos de cámara CSI/MIPI, por lo que las tarjetas de captura GMSL2 ZED Link no se pueden conectar a ella. Por este motivo, las cámaras GMSL2 no se pueden utilizar con el Developer Kit.

Las siguientes cámaras de Stereolabs se pueden utilizar con el Jetson AGX Thor™ Developer Kit:

La alternativa: ZED Box 2 Max

Para utilizar las cámaras GMSL2 con NVIDIA® Jetson Thor™, recomendamos el ZED Box 2 Max, nuestro ordenador de IA integrado basado en módulos NVIDIA® Jetson AGX Thor™ , con 8 entradas para cámaras GMSL2 y ZED SDK preinstalado. Está disponible en dos versiones:

Características principales:

  • 8 entradas GMSL2 (FAKRA Z) con sincronización de hardware, compatibles con todas las cámaras GMSL2 mencionadas anteriormente. Puede conectar:

    • hasta 8 cámaras estéreo a HD1200 @ 30 FPS, o 4 cámaras estéreo a HD1200 @ 60 FPS;

    • hasta 8 cámaras monoculares a HD1200 @ 60 FPS;

    • hasta 6 cámaras ZED X One 4K a 4K @ 15 FPS.

  • Puertos USB 3.2 para las ZED 2i y ZED Mini.

  • E/S preparadas para robots: QSFP+ (hasta 40 GbE), 2x GbE, 4x GbE PoE+ opcionales, 4x CAN FD, 4G/5G (2 ranuras SIM), Wi-Fi 6, GNSS RTK opcional.

  • Diseño industrial: carcasa de aluminio con refrigeración activa, entrada de alimentación de CC de amplio rango de 9 V a 36 V, temperatura de funcionamiento de -25 °C a +50 °C.

  • Listo para usar: NVIDIA® JetPack y ZED SDK vienen preinstalados.

Disponibilidad: el ZED Box 2 Max sin GPS se envía a finales de noviembre de 2026; la versión con GPS se envía a finales de diciembre de 2026.

Para consultar las especificaciones completas y una comparación con los demás modelos de ZED Box, consulte la página de la serie ZED Box 2. Para percepción multicámara con un menor consumo de energía, el ZED Box 2 (NVIDIA® Jetson Orin™ NX) proporciona las mismas 8 entradas GMSL2.

Las placas portadoras con deserializadores GMSL2 para los módulos Jetson AGX Thor™ también están disponibles a través de nuestros socios.

Resumen

Plataforma™ Jetson Thor

Cámaras compatibles

NVIDIA® Jetson AGX Thor™ Developer Kit

ZED 2i y ZED Mini (USB 3); hasta 2 ZED X One Core (MIPI, mediante ZED Link MIPI Quad y Holoscan Sensor Bridge). Sin compatibilidad con GMSL2

ZED Box 2 Max - T4000 / T5000

Hasta 8 cámaras GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K); ZED 2i y ZED Mini (USB 3)

Placas portadoras asociadas con GMSL2

Cámaras GMSL2; ZED 2i y ZED Mini (USB 3)

Si tiene alguna pregunta sobre la mejor configuración para su aplicación, escriba a support@stereolabs.com.