¿Pueden detectarse objetos muy pequeños con las cámaras ZED?
Last updated: October 23, 2026
El ZED SDK proporciona las imágenes rectificadas izquierda y derecha de la escena y calcula la posición 3D de cada píxel. El objeto más pequeño que se puede detectar depende de su tamaño en la imagen (número de píxeles), que a su vez depende de la distancia, la distancia focal de las lentes y la resolución de la imagen. Cuando un objeto está demasiado lejos o es demasiado pequeño, la estimación de profundidad no es fiable y sus píxeles pueden filtrarse mediante los umbrales de confianza.
Cómo mejorar la detección de objetos pequeños
Elija la cámara adecuada: para aplicaciones de corto alcance, como recoger y colocar, manipulación e inspección, la ZED X Nano (con un alcance de profundidad desde 3 cm) y la ZED X Mini (desde 10 cm con lentes gran angulares) proporcionan la mejor precisión a corta distancia. Para objetos pequeños a mayores distancias, una lente estrecha (4,6 mm) aumenta el número de píxeles por objeto. Consulte Para la detección de profundidad, ¿cuál es el alcance de las cámaras ZED?
Utilice la resolución útil más alta: una resolución más alta aumenta el número de píxeles del objeto.
Utilice los modos de profundidad NEURAL: conservan mejor los bordes de los objetos y los detalles finos; consulte Modos de profundidad.
Detección de objetos específicos
Detección de objetos personalizada: entrene o utilice su propio detector (por ejemplo, un modelo YOLO) para detectar sus objetos en la imagen 2D; el ZED SDK calcula entonces su posición 3D, su cuadro delimitador 3D y su seguimiento. Consulte Detección de objetos personalizada y la integración de YOLO.
Marcadores fiduciales: pegue marcadores ArUco o AprilTag en los objetos que desea rastrear, detéctelos en las imágenes ZED con OpenCV, y utilice la profundidad o la nube de puntos de ZED para obtener su posición 3D. Con ROS 2, consulte el ejemplo de detección de AprilTag con Isaac ROS.
Visión artificial clásica: la segmentación por color o la detección de formas con OpenCV, combinadas con los datos de profundidad de ZED, pueden ser eficaces en entornos controlados.