Puis-je connecter les ZED X et ZED X Mini à un port USB3 ?
Last updated: October 22, 2026
Non. Les caméras ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano et ZED X One utilisent une connectivité GMSL2 haute vitesse et haute fiabilité ; elles ne peuvent pas être connectées aux ports USB 3 des PC de bureau ou portables.
Comment puis-je capturer des données à partir de caméras ZED X GMSL2 ?
Les caméras GMSL2 nécessitent un hôte NVIDIA® Jetson™ avec des entrées GMSL2. Vous pouvez utiliser :
un ZED Box Orin ou un ZED Box Mini, des PC embarqués avec des entrées GMSL2 intégrées ;
un kit de développement NVIDIA® Jetson™ équipé d'une carte d'acquisition ZED Link (Mono, Duo ou Quad, selon le nombre de caméras) ; consultez Comment installer la ZED X sur les kits de développement NVIDIA® Jetson™ ? ;
une carte porteuse partenaire avec des entrées GMSL2.
Pour les configurations multi-caméras, consultez Comment utiliser plusieurs caméras ZED sur un même ordinateur ?
Puis-je utiliser des convertisseurs GMSL2 vers USB3 ?
Non. Même s'il existe des convertisseurs GMSL2 vers USB3, les caméras ZED X ne peuvent pas être utilisées avec ces appareils, car elles s'appuient sur l'ISP intégré de NVIDIA® Jetson™ pour le dématriçage, la réduction du bruit, l'exposition automatique et la balance des blancs automatique, qui ne sont pas disponibles sur d'autres appareils.
Si vous avez besoin d'une caméra stéréo pour un PC de bureau ou portable, les caméras USB 3 ZED 2i et ZED Mini sont le bon choix.