Quelle est la version du système d'exploitation exécuté sur ma ZED Box ou mon PC embarqué NVIDIA® Jetson™ ?
Last updated: October 23, 2026
Jetson Linux (Linux for Tegra, L4T) est le système d'exploitation fonctionnant sur les PC embarqués basés sur NVIDIA® Jetson™ modules, tels que la série ZED Box . Il s'agit d'un système d'exploitation Linux personnalisé dérivé d'Ubuntu.
Jetson Linux fait partie de NVIDIA® JetPack, qui comprend également les pilotes et les bibliothèques (CUDA, cuDNN, TensorRT et autres) nécessaires pour exploiter toutes les capacités des modules Jetson. Chaque version de JetPack correspond à une version spécifique de Jetson Linux ; consultez les archives de JetPack pour obtenir la liste complète.
La connaissance de ces versions est nécessaire pour installer le ZED SDK et le ZED X Driver, qui sont conçus pour des versions spécifiques de JetPack / Jetson Linux.
Récupérer la version de Jetson Linux
cat /etc/nv_tegra_releaseLe résultat est similaire à ceci :
# R36 (release), REVISION: 4.3, GCID: ..., BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: ...Le nombre R correspond à la version majeure et REVISION aux versions mineure et de correctif : cet exemple correspond à Jetson Linux 36.4.3.
Récupérer la version de JetPack
apt-cache show nvidia-jetpack | grep VersionLe résultat est similaire à ceci :
Version: 6.2+b77Cet exemple correspond à NVIDIA® JetPack 6.2.
Remarque : le package nvidia-jetpack peut ne pas être installé sur les systèmes flashés avec une image minimale ; dans ce cas, utilisez la version de Jetson Linux et les archives de JetPack pour identifier la version de JetPack.
Récupérer les versions du ZED SDK et du ZED X Driver
ZED SDK : exécutez l'outil ZED Diagnostic ou vérifiez la version indiquée par ZED Explorer.
ZED X Driver (caméras GMSL2 uniquement) :
dpkg -l | grep stereolabs
Pour recueillir toutes les informations sur votre système dans un seul rapport, consultez Comment générer le fichier ZED Diagnostic ?