Quel type de câble GMSL2 dois-je utiliser avec ma caméra ZED X ?

Last updated: October 23, 2026

Connecteur FAKRA femelle

Toutes les caméras GMSL2 de Stereolabs (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, et ZED X One 4K) disposent d’un connecteur FAKRA Z mâle à l’arrière de la caméra. Elles nécessitent un câble coaxial avec au moins un connecteur FAKRA femelle .

Présentation des connecteurs FAKRA GMSL2

Le connecteur situé à l’autre extrémité du câble coaxial dépend de votre configuration :

Longueur maximale du câble

La longueur totale maximale de la connexion GMSL2 est de 15 mètres; les connexions plus longues peuvent entraîner des problèmes de déconnexion.

Chaque raccordement câble-à-câble peut introduire du bruit et réduire davantage la longueur totale maximale. Pour réduire au minimum le nombre de raccordements, utilisez les câbles les plus longs adaptés à votre installation.

Exemple 1 de configuration de câble GMSL2Exemple 2 de configuration de câble GMSL2Exemple 3 de configuration de câble GMSL2Résumé des types de câbles GMSL2

Tous les câbles GMSL2 sont disponibles dans la section des accessoires du magasin Stereolabs.