Puis-je utiliser la caméra ZED sous l’eau ?

Last updated: October 22, 2026

Les caméras ZED ne sont pas conçues pour fonctionner sous l’eau, mais elles peuvent être utilisées sous l’eau dans un boîtier étanche approprié, à condition que la caméra soit recalibrée.

Boîtier étanche

Les indices IP de nos caméras les protègent contre la poussière, la pluie et les éclaboussures (ZED 2i : IP66), ainsi que contre l’immersion temporaire (ZED X et ZED X Mini : IP67, jusqu’à 1 m pendant 30 minutes). Aucune d’entre elles n’est conçue pour une utilisation continue sous l’eau ; pour les applications sous-marines, placez la caméra dans un boîtier étanche externe qui protège également la connexion du câble (USB 3 ou GMSL2). Consultez Quel est l’indice IP des ZED 2i et ZED X et que signifie-t-il ?

Recalibrage

Les caméras ZED sont calibrées dans l’air. L’eau et la fenêtre du boîtier agissent comme des lentilles supplémentaires et modifient les paramètres optiques. Vous devez donc recalibrer la caméra dans son boîtier, dans l’eau, afin d’obtenir des mesures de profondeur correctes :

  • avec l’outil de calibration ZED, si votre configuration vous permet d’utiliser un écran sous l’eau ;

  • sinon, avec l’outil de calibration ZED OpenCV et un damier résistant à l’eau.

Consultez Comment recalibrer ma caméra stéréo ZED ? pour plus de détails.