Quelle est la distance focale et le champ de vision de la caméra ?

Last updated: October 23, 2026

Chaque caméra Stereolabs possède des caractéristiques optiques uniques. Les caméras sont étalonnées en usine et leur étalonnage associé est automatiquement téléchargé lors du lancement d’une application Stereolabs pour la première fois (outil, exemple, etc.).

Vous pouvez récupérer les paramètres de votre caméra à l’aide de l’API ZED avec :

  • Caméras stéréo (ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i, ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano) : getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters.left_cam

  • Caméras monoculaires (famille ZED X One, utilisant la classe sl::CameraOne) : getCameraInformation().camera_configuration.calibration_parameters

Consultez la documentation de l’API et la documentation sur l’étalonnage des caméras pour plus d’informations.

Les fichiers d’étalonnage sont stockés dans les dossiers suivants et nommés d’après le numéro de série de chaque caméra :

  • Sous Windows : C:/ProgramData/Stereolabs/settings

  • Sous Linux : /usr/local/zed/settings/

  • Sous Windows (SDK ≤ 2.2.0) : C:/Users/YOUR_USER_NAME/AppData/Roaming/Stereolabs/settings/

Modèles de caméras

Caméras stéréo (USB 3) : ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i Caméras stéréo (GMSL2) : ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano Caméras monoculaires (GMSL2) : ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K, ZED X One Core

Vous trouverez tous les modèles disponibles dans le Magasin Stereolabs.

Résolution d’image

Résolution

Largeur

Hauteur

Fréquence d’images

Modèles de caméras

HD4K

3840

2160

15

ZED X One 4K

HD2K

2208

1242

15

ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i

HD1200

1920

1200

15, 30, 60

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K (recadrage)

HD1080

1920

1080

15, 30, 60

Tous les modèles de caméras (15 ips uniquement pour ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i avec une lecture du capteur en HD2K ; 15/30/60 ips sinon)

HD720

1280

720

15, 30, 60

ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i

SVGA

960

600

15, 30, 60, 120

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, ZED X One 4K (regroupement)

WVGA

672

376

15, 30, 60, 100

ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i

Distance focale en pixels

Remarque : La distance focale exacte peut varier en fonction de la résolution sélectionnée et de l’étalonnage de la caméra. Nous recommandons d’utiliser les informations d’exécution du ZED SDK.

Caméras stéréo, USB 3

Résolution

ZED

ZED Mini

ZED 2 / ZED 2i (objectifs de 2,1 mm)

ZED 2i (objectifs de 4 mm)

HD2K

1400

1492

1066

1912

HD1080

1400

1478

1066

1925

HD720

700

736

528

967

WVGA

350

367

267

480

Caméras stéréo, GMSL2

Résolution

ZED X / ZED X Mini (objectifs de 2,2 mm)

ZED X / ZED X Mini (objectifs de 4 mm)

ZED X Nano (objectifs de 2,8 mm)

HD1200

737

1274

930

HD1080

737

1274

930

SVGA

368

637

465

Caméras monoculaires, GMSL2

Résolution

ZED X One GS / ZED X One S Grand angle (objectifs de 2,2 mm)

ZED X One GS / ZED X One S Étroit (objectifs de 4 mm)

ZED X One 4K Grand angle (objectif de 3,1 mm)

HD4K

---

---

1510

HD1200

737

1274

1510

HD1080

737

1274

755

SVGA

368

637

---

Remarque sur le ZED X One S Fisheye : l’option d’objectif Fisheye (204° H x 137° V x 218° D) utilise un modèle de projection fisheye ; la distance focale sténopé et la formule du champ de vision rectilinéaire ci-dessous ne s’appliquent pas à ce modèle. Utilisez les paramètres d’étalonnage fournis à l’exécution par le ZED SDK.

Remarque sur le ZED X One Core : le ZED X One Core est un module de caméra nu partageant les options de capteur de la famille ZED X One ; la distance focale dépend de l’objectif à monture S installé. Utilisez les paramètres d’étalonnage fournis à l’exécution par le ZED SDK.

Taille des pixels

Résolution

Taille des pixels

HD4K

0.002 mm

HD2K

0.002 mm

HD1200

0.003 mm ; 0.002 mm pour le ZED X One 4K (mode recadrage)

HD1080

0.002 mm (ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i) ; 0.003 mm (famille ZED X, ZED X One GS/S) ; 0.004 mm (ZED X One 4K, mode binning)

HD720

0.004 mm

SVGA

0.006 mm (binning 2x2 du pixel natif de 0.003 mm)

WVGA

0.008 mm

Champ de vision

La formule du champ de vision est la suivante :

fov = 2*arctan(pixelNumber/(2*focalLength)) * (180/pi) (*)

(*) Vous trouverez une explication détaillée de cette formule sur Wikipedia.

Les tableaux suivants indiquent le champ de vision à différentes résolutions pour les images rectifiées :

Caméras stéréo, USB 3

ZED

ZED Mini

ZED 2 / ZED 2i (2.1 mm)

ZED 2i (4 mm)

Résolution

V FoV

H FoV

V FoV

H FoV

V FoV

H FoV

V FoV

H FoV

HD2K

48°

76°

46°

73°

61°

92°

36°

60°

HD1080

42°

69°

40°

66°

54°

84°

31°

53°

HD720

54°

85°

52°

82°

68°

101°

41°

67°

WVGA

57°

88°

54°

85°

71°

103°

43°

70°

Caméras stéréo, GMSL2

ZED X / ZED X Mini (2.2 mm)

ZED X / ZED X Mini (4 mm)

ZED X Nano (2.8 mm)

Résolution

V FoV

H FoV

V FoV

H FoV

V FoV

H FoV

HD1200

78°

105°

50°

74°

65°

92°

HD1080

72°

105°

45°

74°

60°

92°

SVGA

78°

105°

50°

74°

65°

92°

Caméras monoculaires, GMSL2

ZED X One GS / ZED X One S Grand angle (2.2 mm)

ZED X One GS / ZED X One S Étroit (4 mm)

ZED X One 4K Grand angle (3.1 mm)

Résolution

FoV V

FoV H

FoV V

FoV H

FoV V

FoV H

HD4K

---

---

---

---

71°

104°

HD1200

78°

105°

50°

74°

43°

65°

HD1080

72°

105°

45°

74°

71°

104°

SVGA

78°

105°

50°

74°

---

---

Remarque : le modèle Fisheye ZED X One S offre un champ de vision de 204° (H) x 137° (V) x 218° (D) avec un modèle de projection fisheye ; il n’est pas répertorié dans les tableaux ci-dessus, car la formule rectilinéaire ne s’applique pas.

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont nominales ; les valeurs réelles dépendent de l’étalonnage en usine de chaque unité et peuvent être récupérées au moment de l’exécution avec le ZED SDK.