Où puis-je trouver un tableau comparatif pour les caméras stéréo ZED ?
Last updated: October 23, 2026
Voici un tableau comparatif présentant les principales caractéristiques de toutes les caméras stéréo ZED :
| ZED X | ZED 2i | ZED 2 * | ZED X Mini | ZED Mini |
|---|---|---|---|---|---|
Protocole de | GMSL2 | USB3 | USB3 | GMSL2 | USB3 |
Câble amovible | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
Dimensions | 163 mm x 30 mm x 37 mm | 175 mm x 30 mm x 43 mm | 175 mm x 30 mm x 33 mm | 94 mm x 30 mm x 37 mm | 124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm |
Distance entre les caméras | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 63 mm |
Poids | 240 g | 230 g | 125 g | 150 g | 60 g |
Boîtier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Plastique |
Indice IP | IP67 | IP66 | - | IP67 | - |
Optique | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.0 (2.1mm) | ƒ/2.2 (2.2mm) | ƒ/2.0 (3.06mm) |
Polarisateur | En option | En option | - | En option |
|
Capteur d'image | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS | 2x CMOS |
Résolution maximale | 1920x1200 | 2208x1242 | 2208x1242 | 1920x1200 | 2208x1242 |
Fréquence d'images maximale | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA | 100 Hz @ VGA | 120 Hz @ SVGA | 100 Hz @ VGA |
Capteurs | IMU à 6 DDL | IMU à 6 DDL | IMU à 6 DDL | IMU à 6 DDL | IMU à 6 DDL |
Support pour trépied | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC | - |
Montage par vis | 2x filetages M4 (dessous) | 2x filetages M4 (dessous) | 2x filetages M4 (dessous) | 2x filetages M4 (dessous) | 2x M2 (dessous) |
Température de fonctionnement | -20°C à +55°C | -10°C à +45°C | -10 °C à +45°C | -20°C à +55°C | 0°C à +45°C |
Précision de profondeur | (2.2 mm) 0.1% à 0.3m | (2.1 mm) < 1% jusqu'à 3m (9.84ft) | < 1% jusqu'à 3m (9.84ft) | (2.2 mm) 0.1% à 0.1m | < 1.5% jusqu'à 3m |
Plage de profondeur | (2.2 mm) 0.3 à 20m | (2.1 mm) 0.3 m à 20 m | 0.3 m à 20 m | (2.2 mm) 0.1 à 8m | 0.10m à 15m |
Champ de vision | Max 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (pour 2.2mm) | Max 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (pour 2.1 mm) | Max 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) | 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) max. (pour 2.2mm) | Max. 102°(H) x 57°(V) x 118°(D) |
* La caméra ZED 2 approche de sa fin de vie - Date limite de commande : 30 novembre 2024