Quel type de mode d'obturation les caméras ZED utilisent-elles ? S'agit-il d'un obturateur roulant ou d'un obturateur global ?
Last updated: August 13, 2026
Le type d'obturateur dépend du modèle de caméra.
Les caméras USB3 de la famille ZED (ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i) utilisent un mode de capture à obturateur roulant synchronisé au niveau matériel. Le capteur diffuse en continu ses images vers l'ordinateur hôte à la résolution et à la fréquence d'images demandées.
Les caméras GMSL2 ZED X, ZED X Mini et ZED X Nano sont quant à elles équipées de capteurs à obturateur global ; tous les pixels des capteurs gauche et droit sont exposés et capturés au même instant. Cela élimine les artefacts liés à l'obturateur roulant (inclinaison, oscillation, exposition partielle) et en fait le choix recommandé pour les mouvements rapides, les plateformes sujettes aux vibrations et les applications de robotique mobile.
La famille de caméras monoculaires ZED X One est disponible en deux versions :
ZED X One GS/S : un modèle à obturateur global, idéal pour les scénarios à grande vitesse et à fortes vibrations, ainsi que pour la conception de systèmes personnalisés à plusieurs caméras ou de configurations stéréo virtuelles nécessitant des captures parfaitement synchronisées.
ZED X One 4K : un modèle basé sur un capteur 4K HDR à obturateur roulant, offrant une imagerie haute résolution avec une plage dynamique élevée pour les conditions d'éclairage difficiles, telles que les scènes extérieures présentant un fort contraste entre les ombres et les zones éclairées.
Toutes les caméras GMSL2 prennent en charge la synchronisation matérielle de plusieurs caméras ; plusieurs unités peuvent ainsi capturer des images au même instant lorsqu'elles sont connectées à la même carte de capture.