Qual è la versione del sistema operativo in esecuzione sul mio ZED Box o PC embedded NVIDIA® Jetson™?
Last updated: October 23, 2026
Jetson Linux (Linux per Tegra - L4T) è il sistema operativo in esecuzione su PC embedded basati sui moduli di calcolo NVIDIA® Jetson™. È un sistema operativo Linux personalizzato derivato dalla distribuzione Ubuntu.
Jetson Linux viene installato insieme al software NVIDIA® Jetpack che include tutti i driver e le librerie software necessarie per sfruttare tutte le capacità dei moduli di calcolo Jetson™.
Puoi leggere ulteriori informazioni su Jetson Linux nella Documentazione NVIDIA® ufficiale.
Recuperare la versione di Jetson Linux
Puoi recuperare la versione di Jetson Linux con il comando
cat /etc/nv_tegra_releasel'output sarà simile a
# R35 (release), REVISION: 3.1, GCID: 32827747, BOARD: t186ref, EABI: aarch64, DATE: Sun Mar 19 15:19:21 UTC 2023che corrisponde a Jetson Linux v35.3.1.
Recuperare la versione di Jetpack
Puoi recuperare la versione del pacchetto Jetpack con il comando
apt-cache show nvidia-jetpackl'output sarà simile a
Package: nvidia-jetpack
Version: 5.1.1-b56
Architecture: arm64
Maintainer: NVIDIA Corporation
Installed-Size: 194
Depends: nvidia-jetpack-runtime (= 5.1.1-b56), nvidia-jetpack-dev (= 5.1.1-b56)
Homepage: http://developer.nvidia.com/jetson
Priority: standard
Section: metapackages
Filename: pool/main/n/nvidia-jetpack/nvidia-jetpack_5.1.1-b56_arm64.deb
Size: 29304
SHA256: 7b6c8c6cb16028dcd141144b6b0bbaa762616d0a47aafa3c3b720cb02b2c8430
SHA1: 387e4e47133c4235666176032af0f2ec86461dbb
MD5sum: 0a8692031bf35cc46f7a498e2937bda9
Description: NVIDIA Jetpack Meta Package
Description-md5: ad1462289bdbc54909ae109d1d32c0a8che corrisponde a NVIDIA® Jetpack v5.1.1.