Posso usare la telecamera ZED sott'acqua?
Last updated: October 22, 2026
Le fotocamere ZED non sono progettate per l'uso subacqueo, ma possono essere utilizzate sott'acqua all'interno di un'apposita custodia impermeabile, a condizione che la fotocamera venga ricalibrata.
Custodia impermeabile
I gradi di protezione IP delle nostre fotocamere le proteggono da polvere, pioggia e spruzzi (ZED 2i: IP66) e dall'immersione temporanea (ZED X e ZED X Mini: IP67, fino a 1 m per 30 minuti). Nessuna di esse è classificata per l'uso subacqueo continuo; per le applicazioni subacquee, inserire la fotocamera in una custodia impermeabile esterna che protegga anche il collegamento del cavo (USB 3 o GMSL2). Consulta Qual è il grado di protezione IP di ZED 2i e ZED X e cosa significa?
Ricalibrazione
Le fotocamere ZED sono calibrate in aria. L'acqua e la finestra della custodia agiscono come lenti aggiuntive e modificano i parametri ottici, quindi è necessario ricalibrare la fotocamera nella sua custodia, in acqua, per ottenere misurazioni corrette della profondità:
con lo strumento ZED Calibration, se la configurazione consente di utilizzare un display sott'acqua;
in caso contrario, con lo strumento ZED OpenCV Calibration e una scacchiera resistente all'acqua.
Consulta Come ricalibrare la mia fotocamera stereo ZED? per maggiori dettagli.