Dove posso trovare una tabella comparativa per le videocamere stereo ZED?

Last updated: October 23, 2026

Ecco una tabella comparativa che presenta le principali caratteristiche di tutte le fotocamere stereo ZED:

 

ZED X

ZED 2i

ZED 2 *

ZED X Mini

ZED Mini

Protocollo di comunicazione

GMSL2

USB3

USB3

GMSL2

USB3

Cavo rimovibile

SÌ

SÌ

NO

SÌ

SÌ

Dimensioni

163 mm x 30 mm x 37 mm

175 mm x 30 mm x 43 mm

175 mm x 30 mm x 33 mm

94 mm x 30 mm x 37 mm

124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm

Distanza tra gli obiettivi

120 mm

120 mm

120 mm

50 mm

63 mm

Peso

240 g

230 g

125 g

150 g

60 g

Materiale

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Plastica

Grado di protezione IP

IP67

IP66

-

IP67

-

Ottiche

ƒ/2.2 (2.2mm)
ƒ/1.8 (3.8mm)

ƒ/2.0 (2.1mm)
ƒ/1.8 (4mm)

ƒ/2.0 (2.1mm)

ƒ/2.2 (2.2mm)
ƒ/1.8 (3.8mm)

ƒ/2.0 (3.06mm)

Polarizzatore

Opzionale

Opzionale

-

Opzionale

 

Sensore d'immagine

2x CMOS
Otturatore globale

2x CMOS
Otturatore a scorrimento

2x CMOS
Otturatore a scorrimento

2x CMOS
Otturatore globale

2x CMOS
Otturatore a scorrimento

Risoluzione massima

1920x1200

2208x1242

2208x1242

1920x1200

2208x1242

Frequenza fotogrammi massima

120 Hz @ SVGA

100 Hz @ VGA

100 Hz @ VGA

120 Hz @ SVGA

100 Hz @ VGA

Sensori

IMU a 6 gradi di libertà
Temperatura

IMU a 6 gradi di libertà
Magnetometro
Barometro
Temperatura

IMU a 6 gradi di libertà
Magnetometro
Barometro
Temperatura

IMU a 6 gradi di libertà
Temperatura

IMU a 6 gradi di libertà

Supporto per treppiede

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

-

Montaggio con viti

2 filettature M4 (inferiori)
4 filettature M4 (posteriori)

2 filettature M4 (inferiori)
4 filettature M4 (posteriori)

2 filettature M4 (inferiori)

2 filettature M4 (inferiori)
4 filettature M4 (posteriori)

2x M2 (inferiori)
2x M2 (superiori)

Temperatura di esercizio

-20°C a +55°C

-10°C a +45°C

-10 °C a +45°C

-20°C a +55°C

0°C a +45°C

Precisione della profondità

(2.2 mm) 0.1% a 0.3m
(2.2 mm) 3% a 8m
(3.8 mm) 0.2% fino a 1m
(3.8 mm) 3.1% a 15m

(2.1 mm) < 1% fino a 3m (9.84ft)
(2.1 mm) < 5% fino a 15m (49.21)
(4 mm) < 2% fino a 10m (32.80)
(4 mm) < 7% fino a 30m (98.42ft)

< 1% fino a 3m (9.84ft)
< 5% fino a 15m (49.21ft)

(2.2 mm) 0.1% a 0.1m
(2.2 mm) 5.4% a 6m
(3.8 mm) 0.1% fino a 0.15m
(3.8 mm) 3.3% a 6m

< 1.5% fino a 3m
< 7% fino a 15m

Intervallo di profondità

(2.2 mm) da 0.3 a 20m
(3.8 mm) da 1 a 35m

(2.1 mm) da 0.3 m a 20 m
(4 mm) da 1.5 m a 35 m

da 0.3 m a 20 m

(2.2 mm) da 0.1 a 8m
(3.8 mm) da 0.15 a 12m

da 0.10m a 15m

Campo visivo

Massimo 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (per 2.2mm)
Massimo 80 (H) x 52 (V) x 91° (D) max. (per 4mm)

Massimo 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (per 2.1 mm)
Massimo 72°(H) x 44°(V) x 81°(D) (per 4 mm)

Massimo 110°(H) x 70°(V) x 120°(D)

110 (H) x 80 (V) x 120° (D) max. (per 2.2mm)
80 (H) x 52 (V) x 91° (D) max. (per 4mm)

Massimo 102°(H) x 57°(V) x 118°(D)

* La fotocamera ZED 2 si avvicina alla fine del ciclo di vita - Ultima data per gli ordini: 30 novembre 2024