Che tipo di modalità di otturatore utilizzano le telecamere ZED? È un otturatore rolling o un otturatore globale?

Last updated: August 13, 2026

Il tipo di otturatore dipende dal modello di telecamera.

Le telecamere USB3 della famiglia ZED (ZED, ZED Mini, ZED 2, ZED 2i) utilizzano una modalità di acquisizione con otturatore rolling sincronizzato via hardware. Il sensore trasmette continuamente le immagini al computer host alla risoluzione e al framerate richiesti.

Le telecamere GMSL2 ZED X, ZED X Mini e ZED X Nano sono invece dotate di sensori con otturatore globale; tutti i pixel dei sensori sinistro e destro vengono esposti e acquisiti nello stesso istante. Questo elimina gli artefatti dell'otturatore rolling (inclinazione, oscillazione, esposizione parziale) e le rende la scelta consigliata per i movimenti rapidi, le piattaforme soggette a vibrazioni e le applicazioni di robotica mobile.

La famiglia di telecamere monoculari ZED X Uno è disponibile in due versioni:

  • ZED X One GS/S: un modello con otturatore globale, ideale per scenari ad alta velocità e con forti vibrazioni, nonché per la realizzazione di sistemi multi-camera personalizzati o configurazioni stereo virtuali che richiedono acquisizioni perfettamente sincronizzate.

  • ZED X One 4K: un modello basato su un sensore con otturatore rolling HDR 4K, che offre immagini ad alta risoluzione con High Dynamic Range per condizioni di illuminazione difficili, come le scene all'aperto con forte contrasto tra ombre e luci.

Tutte le telecamere GMSL2 supportano la sincronizzazione multi-camera a livello hardware, quindi più unità possono acquisire fotogrammi nello stesso istante quando sono collegate alla stessa scheda di acquisizione.