ZEDステレオカメラの比較表はどこで確認できますか?

Last updated: October 23, 2026

こちらは、すべてのZEDステレオカメラの主な機能を比較した表です:

 

ZED X

ZED 2i

ZED 2 *

ZED X Mini

ZED Mini

通信プロトコル

GMSL2

USB3

USB3

GMSL2

USB3

取り外し可能なケーブル

はい

はい

いいえ

はい

はい

寸法

163 mm x 30 mm x 37 mm

175 mm x 30 mm x 43 mm

175 mm x 30 mm x 33 mm

94 mm x 30 mm x 37 mm

124.5 mm x 30.5 mm x 26.5 mm

基線

120 mm

120 mm

120 mm

50 mm

63 mm

重量

240 g

230 g

125 g

150 g

60 g

ケース

アルミニウム

アルミニウム

アルミニウム

アルミニウム

プラスチック

IP等級

IP67

IP66

-

IP67

-

光学系

ƒ/2.2 (2.2mm)
ƒ/1.8 (3.8mm)

ƒ/2.0 (2.1mm)
ƒ/1.8 (4mm)

ƒ/2.0 (2.1mm)

ƒ/2.2 (2.2mm)
ƒ/1.8 (3.8mm)

ƒ/2.0 (3.06mm)

偏光フィルター

オプション

オプション

-

オプション

 

画像センサー

2x CMOS
グローバルシャッター

2x CMOS
ローリングシャッター

2x CMOS
ローリングシャッター

2x CMOS
グローバルシャッター

2x CMOS
ローリングシャッター

最大解像度

1920x1200

2208x1242

2208x1242

1920x1200

2208x1242

最大フレームレート

120 Hz @ SVGA

100 Hz @ VGA

100 Hz @ VGA

120 Hz @ SVGA

100 Hz @ VGA

センサー

6 DOF IMU
温度

6 DOF IMU
磁力計
気圧計
温度

6 DOF IMU
磁力計
気圧計
温度

6 DOF IMU
温度

6 DOF IMU

三脚サポート

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC

-

ネジ取り付け

2x M4 ネジ(底面)
4x M4 ネジ(背面)

2x M4 ネジ(底面)
4x M4 ネジ(背面)

2x M4 ネジ(底面)

2x M4 ネジ(底面)
4x M4 ネジ(背面)

2x M2(底面)
2x M2(上面)

動作温度

-20°C~+55°C

-10°C~+45°C

-10 °C~+45°C

-20°C~+55°C

0°C~+45°C

深度精度

(2.2 mm) 0.1% at 0.3m
(2.2 mm) 3% at 8m
(3.8 mm) 0.2% to 1m
(3.8 mm) 3.1% at 15m

(2.1 mm) < 1% up to 3m (9.84ft)
(2.1 mm) < 5% up to 15m (49.21)
(4 mm) < 2% up to 10m (32.80)
(4 mm) < 7% up to 30m (98.42ft)

< 1% up to 3m (9.84ft)
< 5% up to 15m (49.21ft)

(2.2 mm) 0.1% at 0.1m
(2.2 mm) 5.4% at 6m
(3.8 mm) 0.1% to 0.15m
(3.8 mm) 3.3% at 6m

< 1.5% up to 3m
< 7% up to 15m

深度範囲

(2.2 mm) 0.3 to 20m
(3.8 mm) 1 to 35m

(2.1 mm) 0.3 m to 20 m
(4 mm) 1.5 m to 35 m

0.3 m to 20 m

(2.2 mm) 0.1 to 8m
(3.8 mm) 0.15 to 12m

0.10m to 15m

視野

Max 110 (H) x 80 (V) x 120° (D) (for 2.2mm)
Max 80 (H) x 52 (V) x 91° (D) max. (for 4mm)

Max 110°(H) x 70°(V) x 120°(D) (for 2.1 mm)
Max 72°(H) x 44°(V) x 81°(D) (for 4 mm)

Max 110°(H) x 70°(V) x 120°(D)

110 (H) x 80 (V) x 120° (D) max. (for 2.2mm)
80 (H) x 52 (V) x 91° (D) max. (for 4mm)

Max. 102°(H) x 57°(V) x 118°(D)

* ZED 2カメラは販売終了に近づいています - 最終注文日: 2024年11月30日