ZED 카메라 제품의 가격, 배송 및 국제 주문
Last updated: October 21, 2026
이 기사에서는 ZED 카메라 제품 및 액세서리에 대한 공식 견적을 받는 방법, 배송 조건을 이해하는 방법, 수량 할인 및 리드 타임에 대한 정보를 찾는 방법을 다룹니다.
공식 견적을 받는 방법
제품 가격과 배송 비용이 포함된 공식 견적을 받으려면 다음 단계를 따르세요:
원하는 품목과 수량을 Stereolabs 온라인 가게에 장바구니에 추가합니다.
결제로 진행합니다.
견적에 VAT 번호가 표시되도록 하려면 결제 과정에서 주소 마지막에 VAT 번호를 입력하세요.
결제 방법으로 은행 송금 을 선택하고 주문을 완료합니다.
배송 비용과 은행 송금 결제를 위한 은행 정보가 포함된 공식 견적을 자동으로 받게 됩니다. 이 방법으로 주문해도 의무가 발생하지 않으며, 진행하지 않기로 결정하면 주문을 취소할 수 있습니다. 견적의 유효 기간은 20일입니다. 이 기간 내에 결제가 이루어지지 않으면 주문이 자동으로 취소됩니다.
가격 및 할인
Stereolabs는 미국에 기반을 둔 회사입니다. 모든 온라인 가격 및 청구서는 VAT 제외.
대량 구매 할인은 결제 시 자동으로 적용되며, 여러 주문에 걸쳐 누적되지 않고 단일 주문별로 계산됩니다. 적용 가능한 대량 구매 할인은 은행 송금 결제 절차를 통해 생성된 견적서에 반영됩니다.
Stereolabs는 리셀러, 교육 기관, 유통업체 또는 R&D 및 테스트 목적을 위한 특별 가격을 제공하지 않습니다. 가격이 이미 최대한 경쟁력 있게 최적화되어 있기 때문입니다. 그러나 대규모 프로젝트 물량과 반복 설치의 경우, 표준 대량 구매 할인을 넘어 프로젝트별 가격 책정이 가능한지 평가를 받기 위해 Stereolabs 판매 팀에 문의할 수 있습니다.
국제 주문 및 세관 수수료
Stereolabs는 국제 배송을 제공합니다. 그러나 관세, 세금 및 통관 수수료는 포함되지 않습니다 온라인 가격 또는 견적서에 포함되지 않습니다. 이러한 비용은 Stereolabs의 통제 범위를 벗어나며 고객의 책임입니다. 주문하기 전에 현지 세관 당국에 적용 가능한 수수료의 예상 금액을 확인하는 것이 좋습니다.
배송 및 리드 타임
모든 주문은 Stereolabs 가게를 통해 처리되며, 프랑스에 있는 Stereolabs의 창고에서 직접 DAP (Delivered At Place) 조건으로 배송됩니다. 현장 수령은 불가능합니다. 제품은 미국에 기반을 둔 온라인 유통업체인 Mouser를 통해서도 이용할 수 있습니다. Stereolabs는 실제 소매 가게를 운영하지 않습니다.
업데이트된 리드 타임은 제품에 따라 다르며 각 제품 가게 페이지에 안내되어 있습니다.
동일한 주문으로 여러 제품을 주문하는 경우, 모든 품목을 이용할 수 있을 때까지 전체 배송이 보류됩니다. 배송 후 일반적으로 추가로 1~3일 이 소요됩니다.